안전 게이트 시스템 PSENsgate

안전 게이트 모니터링을 위한 통합 시스템

안전 게이트 시스템 PSENsgate 제품 사진

안전 게이트 시스템 PSENsgate 는  안전 게이트 모니터링, 안전 게이트 잠금제어 요소를 단 하나의 시스템으로 결합시켜 줍니다! 당사 제품은 최고 수준의 카테고리인 PL e 등급에 맞춰 제작되었습니다.

안전 게이트 시스템의 높은 유연성으로 다양한 혜택을 누리세요! 푸시버튼, 키 스위치, 발광 푸시버튼 및 섹션 정지 등의 옵션 제어 요소를 포함하는 다양한 시스템 유형이 제공됩니다. 비상정지 및 이스케이프 릴리스 등의 기능도 제공할 수 있게 되었습니다.

완벽하고 경제적인 솔루션 – PSENsgate의 장점

  • 비용 최적화된 시스템 - 안전 게이트 모니터링, 안전 가드 잠금 및 추가 제어 요소 등을 모두 단 하나의 제품에 담아 비용 절감
  • 안전 게이트 한 개당 스위치를 딱 하나만 사용해도 안전을 확실히 보장하여 직원 및 공장을 보호
  • 작동 및 제어 요소를 광범위하게 선택할 수 있으며 인에이블 스위치 연결 범위도 넓어 유연성 보장
  • 에너지 효율성이 뛰어난 시스템으로 전력 소모량 절감
  • 제어 요소가 내장되어 있고 직렬 연결 범위가 넓어 설치 및 배선에 수고가 적게 듦
  • 필츠 제어 기술과 함께 사용 시 완벽한 안전 솔루션 제공

안전 가드 잠금 장치 – 안전 게이트 시스템 PSENsgate의 특징

안전 가드 잠금 장치 – 안전 게이트 시스템 PSENsgate의 특징
  • 안전 게이트 모니터링, 안전 가드 잠금 및 손상 볼트 모니터링을 모두 단 하나의 시스템에 담아 조합. 비상 정지 장치와 제어 요소까지 포함
  • 임의 조작 및 무효화 시도로부터 최고 수준의 보호 제공
  • 왼쪽 및 오른쪽 힌지 게이트 둘 모두에 적합
  • “청소 설정” 기능 내장: 교대 시간이 되면 모든 타겟 잠금 장치를 함께 엶
  • PSENslock, PSENsgate, PSENcode 및 PSENmlock 등과 조합하여 직렬 연결 가능
  • 최대 EN ISO 13849-1의 PL e 등급, EN/IEC 62061의 SIL 3 등급까지의 모든 어플리케이션에 맞게 설계됨

PSENsgate로 안전 게이트 모니터링

안전 게이트 시스템 PSENsgate는 대형 안전 게이트용으로 쓰입니다. 몇몇 작동 상황에서 의도치 않게 열리면 안 되는 안전 게이트에 사용해도 좋습니다. 예컨대 위험한 동작(오버런)이 발생하는 상황에 대비할 수 있습니다.

안전 게이트 시스템 PSENsgate는 튼튼한 디자인과 높은 기계 부하 용량 덕분에 긴 제품 사용 기간을 보장합니다. PSENgate는 인력 및 공장 보호를 위해 최대 EN ISO 13849-1의 PL e 또는 EN IEC 62061의 SIL 3까지 가장 엄격한 카테고리의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

당사의 안전 제어 기술(예: 구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini) 제품과 함께 사용하면 결과적으로 안전 게이트 모니터링을 위한 완벽하고 경제적인 안전 솔루션을 구현할 수 있습니다. 안전 게이트 시스템 PSENsgate는 다른 많은 센서, 즉 PSENmlock, PSENcode 및 PSENslock 등과 쉽게 직렬 연결할 수 있습니다.

PSENsgate로 안전 게이트 모니터링

필츠 제품군: 안전 게이트 시스템 PSENsgate

안전 게이트 시스템 PSENsgate

생산성 증진 및 높은 절약 가능성 보장: 단 하나의 턴키 시스템만을 사용하며, 이 안에 각종 안전 기능과 제어 요소가 모두 통합되어 있습니다. PSENsgate를 사용하여 구성, 설계, 문서화, 구매 및 설치 등 다양한 작업 수행 시 시간과 비용을 최적화하세요!

PSENsgate 액세서리

안전 게이트 시스템 PSENsgate에 완벽히 맞춤 제작: 안전 게이트 모니터링용 액세서리.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr