안전 스위치 PSENmech의 형님 격인 기계식 안전 잠금 장치 PSENmech는 이동식 가드를 안전하게 모니터링하는 데 적합한 경제적인 솔루션입니다. 안전 게이트는 위험한 기계 동작이 정지할 때까지 안전한 잠금 상태를 유지합니다. 게이트가 열려 있는 동안에는 위험한 동작이 의도치 않게 재시작되는 것을 방지합니다.
기계식 안전 잠금 장치 PSENmech
PSENmech – 게이트를 닫힌 상태로 유지!
안전 볼트 PSENbolt를 통한 PSENmech 확장
기계식 안전 잠금 장치 PSENmech를 안전 볼트 PSENbolt와 결합하면 기계식 볼트, 핸들 및 안전 잠금 장치로 구성된 완전한 솔루션이 탄생합니다.
안전 볼트는 여러 가지 버전으로 제공됩니다. 일반 버전과 키가 있는 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 후자는 볼트를 특정 위치로 잠글 수 있으므로, 예를 들어 유지보수 중에 의도치 않게 기계가 재시작되는 것을 방지합니다.
안전 가드 락킹으로 안전 게이트를 모니터링하는 경제적인 기본 솔루션 – 고객을 위한 혜택
- 이스케이프 릴리즈 및 비상 릴리즈 옵션 덕분에 접근 가능한 도어에 적합
- 다양한 액추에이터와 M12 연결로 유연하고 신속한 설치 가능
- 금속 소재 헤드 섹션 및 3D 액추에이터 덕분에 긴 제품 수명
- 하우징은 먼지에 무감하며, 방진성과 방수성을 갖춤
- M12 5핀 제품 유형 덕분에 PDP67 또는 같은 분산형 모듈 연결에 적합
- 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 등과 결합하여 안전한 완전체 솔루션 구성
기계식 안전 잠금 장치 PSENmech의 특징
- EN 60947-5-1에 따라 이동식 가드의 위치 모니터링
- EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3 등급까지의 어플리케이션에 맞게 설계(가장 높은 요구사항에 부합하려면 장치를 2대 사용해야 함)
- 유지력: 1500N
- 구동 방향: 5개(위쪽 포함)
기계식 안전 잠금 장치의 적용 분야
안전 잠금 장치 PSENmech는 직원 및 프로레스 보호에 적합하며, 패키징 및 자동차 산업 또는 공작 기계 등의 수많은 산업과 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
특히 안전 게이트 모니터링을 위한 경제적인 기본 솔루션을 찾고 있다면 기계식 안전 잠금 장치 PSENmech가 귀하의 어플리케이션에 딱 맞습니다. 이스케이프 릴리즈나 비상 릴리즈로 PSENmech를 보완할 수 있습니다.