PNOZelog 안전 릴레이

솔리드 스테이트 안전

PNOZelog

PNOZelog 제품군은 전기 기계식 안전 릴레이 환경에 첨단 전자 제품의 장점을 조합한 것이 특징입니다. PNOZelog를 사용하면 최대 네 가지의 안전 기능을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 내마모성, 안전성 및 긴 사용 기간을 모두 갖추고 있어 비용 효율적인 사용을 보장합니다. 배선을 절약하세요! PNOZelog는 로직 연산을 통해 간편하게 연결할 수 있습니다. 확장된 진단 기능으로 장비 가용성을 증진할 수 있습니다. 시동 검사, 자체 점검 및 런타임 검사 등도 최대한의 안전성을 보장하는 기능입니다.

충격 및 진동에 강한 안전 릴레이 PNOZelog의 장점을 활용하세요. 특히 진동이 심한 이동식 용도에 좋습니다. 첨단 전자제품을 사용하여 내구성이 우수하며 유지보수 없이도 사용할 수 있습니다.

 

안전 릴레이 PNOZelog의 장점 한 눈에 보기

  • 단순한 로직 연산(AND/OR) 덕분에 배선 필요성 감소
  • 확장된 진단 기능으로 가용성 증진
  • 반도체 기술을 일관되게 사용하므로 유지보수 작업 불필요
  • 콘택트 용접, 오염, 바운스 또는 버닝(burning) 등에 의한 오작동 없음
  • 지속적인 자체 점검으로 최고 수준의 안전선 제공, 오류 감지 기능이 전원 켜기/끄기 주기에 연결되어 있지 않음
  • 긴 사용 기간 보장(자주 작동하든, 주기적 기능만 사용하든 무관)
  • 부하가 아무리 작아도 안전한 개폐 작동(switching operation) 가능
  • 신속한 시운전: 플러그인 단자에 스프링식 및 나사 연결이 제공되므로 추가로 공구를 사용하지 않아도 됩니다.
안전 릴레이 PNOZelog의 장점 한 눈에 보기

PNOZelog – 특징 한 눈에 보기

PNOZelog – 특징 한 눈에 보기
  • 긴 사용 기간
  • 진단 기능 확장
  • 전자식
  • 마모 방지
  • 연결 가능
  • 소형

PNOZelog를 상호 연결하여 완벽한 안전 기능을 형성하세요! 이를 위해 로직 연결을 사용할 수 있습니다. 로직 및/또는 연결 덕분에 출력 포트에서 추가 배선을 하지 않아도 됩니다. PNOZelog의 출력 포트는 두 개 모두 자유자재로 이용할 수 있습니다.

사용이 간편한 진단 기능으로 비용 효율적인 장치

한 대의 장치만으로 동시에 두 가지 안전 기능을 모니터링하세요. 이로 인해 제어 캐비닛에서 차지하는 공간이 줄어듭니다.

안전 릴레이 PNOZelog의 광범위한 진단 옵션이 주는 장점을 활용하세요. 이렇게 하면 장비 중단 시간을 줄이고 가능한 오류 발생 원인을 즉시 수정할 수 있습니다. 제품의 시스템 상태에 대한 자세한 정보를 제공하여 다음과 같은 면에서 도움이 됩니다.

  • LED 표시기를 사용하여 현장 진단이 극히 단순하며, 추가로 툴을 사용할 필요도 없습니다.
  • PLC로 진단 내용 출력: 가장 보편적으로 사용되는 PLC 시스템을 드라이버를 사용해 진단용으로 변용할 수 있습니다. 여러 접점 사이에 걸친 단선 또는 배선 오류 등 내부 및 외부 오류를 모두 감지합니다.
  • 여러 대의 서로 연결된 PNOZelog 장치 사용 가능: PLC 입력은 딱 하나만 있으면 됩니다. 장치 상태와 입력 및 출력 회로의 오류를 감지하여 PLC 시스템에 신호로 전달합니다.
내장 로직 및 연산 기능을 활용한 결과, 두 가지 안전 기능을 동시에 다룰 수 있습니다. 장치는 딱 한 대만 있으면 됩니다!

"투 인 원(2-in-1)" - 두 가지 기능을 겸비한 PNOZelog

소형 안전 장치 내에 E-STOP 또는 안전 게이트 모니터링 기능이 필요하십니까? 한 대의 장치만으로 동시에 두 가지 안전 기능을 모니터링하세요. 배선이 절약됩니다. 22.5mm에 불과한 좁은 너비 덕분에 제어 캐비닛 내에서 필요한 차지 공간이 최소한의 수준으로 줄어듭니다. 내부 로직 및 연산을 통해 최대한의 기능성을 달성합니다. 각 안전 기능에 별도의 신호 출력 존재:

  • PNOZ e5.11p는 E-STOP/안전 게이트 조합 또는 안전 게이트 두 개를 동시에 모니터링합니다.
  • PNOZ e5.13p의 경우 안전 스위치 PSENmag에 연결할 수도 있습니다.
두 가지 기능을 겸비한 PNOZelog - 차지 공간 최소화

안전한 라인 검사 장치 PLIDdys - PNOZ e8.1p와 함께 사용 시 안전한 시동 가능

PLIDdys를 사용하면 오류 발생 시 의도치 않은 전원 켜짐 또는 발전소 시동 현상을 배제할 수 있습니다. 평가 장치 PNOZ e8.1p와 함께 사용하면 라인 검사 장치 PLIDdys는 안전한 케이블을 위한 최적의 솔루션 역할을 합니다.

발생 가능한 배선 오류를 모니터링하고 오류 발생 시 시동되지 않도록 보호 기능을 제공합니다

필츠 제품 범위: PNOZelog

양손 제어 모니터링

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 양손 제어 푸시버튼을 모니터링합니다.

E-STOP, 안전 게이트, 라이트 배리어에 대한 모니터링

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 커튼을 모니터링합니다.

감압 매트 모니터링

PNOZelog 제품군의 안전 릴레이는 감압 매트를 모니터링합니다.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr