myPNOZ Creator 및 myPNOZ 모듈

myPNOZ Creator를 통한 혁신적 주문 과정

여러 가지 스마트한 제품 기능 외에도 myPNOZ는 혁신적이고 극도로 쉬운 주문 과정 때문에 신뢰할 수 있는 느낌을 줍니다. 로직 편집기를 사용한 개별 생성부터 시뮬레이션 및 광범위한 도큐멘테이션에 이르기까지, 온라인 도구 myPNOZ Creator는 여러 가지 유용한 기능을 제공합니다. 직접 경험해 보세요!

myPNOZ Creator 컨피규레이터

만들기

과거에는 용도에 맞는 솔루션을 찾기 위해 카탈로그를 살펴보고 제품 특징을 비교해 보아야 했습니다. 이제는 myPNOZ Creator가 그 일을 대신해 줍니다. 통합된 로직 편집기를 사용하여 고객에게 필요한 안전 기능을 빠르게 규정하는 동안 myPNOZ Creator는 이상적인 하드웨어를 선택합니다.

따라서 고객의 요구 사항에 따라 이상적으로 사용자 정의된 안전 릴레이 myPNOZ를 받게 됩니다.

시뮬레이션 및 유효성 검사

어플리케이션을 만든 후에는 myPNOZ Creator에서 이를 시뮬레이트할 수 있으므로 바람직한 동작을 검증할 수 있습니다. 또한 myPNOZ Creator는 논리 오류가 있는지 구성을 자동으로 점검하고 있을 경우 해당 오류를 표시합니다.

생성된 myPNOZ에 대해서는 후속 배선 작업에 도움이 되는 개별 배선도가 제공됩니다.

살펴보기 및 장바구니

고객 고유의 myPNOZ 만들기가 끝난 후에는 해당 부품 번호가 포함된 하드웨어 살펴보기를 장바구니에서 확인할 수 있습니다. 개별 유형 코드를 사용하여 언제든 myPNOZ Creator에서 프로젝트를 복원할 수 있습니다.

또한 사용자 정의한 myPNOZ를 저장했다가 나중에 편집하거나, 최종 주문을 위해 클릭 몇 번으로 동료들과 공유할 수도 있습니다.

문서

모든 myPNOZ에 대해 참조를 위한 전체 도큐멘테이션을 제공해 드립니다. 생성된 PDF 파일에는 시스템 로직, 배선도, 사용된 하드웨어 그리고 유형 코드와 같이 제품마다 고유한 필수 정보가 모두 포함됩니다.

안전 감사 및 내부 도큐멘테이션을 위해 문서를 사용할 수 있습니다.

myPNOZ Creator – 하이라이트

  • 안전 기능 및 링크를 선택하여 생성
  • 최적의 하드웨어를 시스템에서 결정
  • 적용 분야 시뮬레이션 및 시스템 로직 검증
  • 모든 모듈과 액세서리의 부품 번호 살펴보기
  • 배선도 및 인과관계 표를 포함한 문서 일체
  • 유형 코드를 사용하여 저장 및 공유

지금 myPNOZ를 만드세요!

자세한 정보

부담 없이 문의하세요!

궁금한 점이 있으신가요?

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ 및 myPNOZ Creator에 대한 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.

필츠로 문의!

myPNOZ 관련 자료

지금 myPNOZ 관련 자료를 다운로드하세요!

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대해 고객이 알아야 할 모든 내용을 관련 자료에 담았습니다.

자료 다운로드!

myPNOZ 확장 모듈

myPNOZ 모듈

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ의 모듈 속성에 대해 자세히 알아보세요.

추가 정보!

myPNOZ 모듈의 속성

myPNOZ Creator를 통한 주문 외에, 온라인 매장을 통해서 일반적인 방법으로 개별 myPNOZ 모듈을 구매할 수도 있습니다. 따라서 교체품 주문, 기존 시스템 확장, 대량 주문 등 유연성을 최대로 발휘할 수 있습니다.
myPNOZ 모듈 및 그 속성에 대한 중요한 정보를 여기에 모두 정리했습니다.

각 릴레이 myPNOZ는 헤드 모듈과 하나 이상의 확장 모듈로 구성되어 있습니다. 최대 8개 확장 모듈을 추가할 수 있습니다. 확장 모듈을 선택할 때는 사용 가능한 입력 모듈, 출력 모듈, 입출력 모듈 중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이 유연한 모듈형 설계 덕분에 고객은 정확히 필요한 기능만 구입하고 비용을 지불하면 됩니다.

헤드 모듈(17.5mm)

  • 모든 확장 모듈용 24 VDC 전원 공급장치 포함
  • myPNOZ 내의 모든 출력 회로에 영향을 미치는 상위 안전 기능(예: 비상 정지) 포함

출력 모듈(17.5mm)

  • 릴레이 또는 반도체 출력과 함께 그리고 시간 지연 버전으로서 사용 가능
  • 출력 모듈 다음에 입력 모듈이 있는 경우 안전 구역이 새롭게 형성됨

입력 모듈(12.5mm)

  • 2개의 AND 또는 OR 연결된 안전 입력 모니터링
  • IIIA 또는 IIIC(AND 연결) 양수 제어 모니터링용 버전 사용 가능
  • 헤드 모듈의 상위 안전 기능과 논리 AND 연결
  • 각 입력 모듈은 다음 출력 모듈에 영향을 줌
  • 입력 모듈 내에서 OR 연결된 안전 입력은 안전 구역의 다른 안전 입력과 항상 AND 연결됨

입출력 모듈(17.5mm)

  • 단일 안전 입력 모니터링
  • 릴레이 또는 반도체 출력과 함께 그리고 시간 지연 버전으로서 사용 가능

제품 범위

myPNOZ 헤드 모듈

전원 공급 장치와 상위 안전 기능이 통합된 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 헤드 모듈.

myPNOZ 확장 모듈

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 입력 모듈, 출력 모듈 및 입출력 모듈이 포함됩니다.

myPNOZ Creator

개별 안전 릴레이 myPNOZ를 만들기 위한, 사용자에게 친숙한 myPNOZ Creator

myPNOZ 액세서리

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 액세서리에는 단자, 커넥터 등이 포함됩니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390