산업 현장 환경의 케이블 연결에는 매우 다채로운 신호의 부담이 가해집니다(예: 제어 및 모니터링 신호 또는 안전 관련 신호 등). 라인 검사 장치는 특수 회로 보호 또는 연결 검사 기능을 제공합니다. 이를 통해 라인의 신호가 명료하도록 보장할 수 있습니다. 이렇게 하면 배선 불량, 오류 또는 조작 등의 문제를 배제할 수 있습니다.
안전 라인 검사 장치
PLIDdys – 안전 릴레이 PNOZ e8.1p와 함께 사용하여 안전한 시동 보장
필츠 제품 범위: 라인 검사 장치
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]