서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6

유연하고 조합 가능한 컴팩트 드라이브 컨트롤러

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6

서보 증폭기 PMC SC6 및 PMC SI6를 사용하면 컴팩트한 디자인으로 유연하고 조합 가능한 드라이브 컨트롤러의 이점을 누릴 수 있습니다. 제어 캐비닛에 6개 축이 있는 경우 총 너비 180mm면 됩니다!

PMC SI6 및 PMC SC6는 전자 모터 네임플레이트를 통해 기계적 및 전자적으로 관련된 모든 모터 데이터를 쉽고 안전하게 디지털 형태로 파라미터화함으로써 신속하게 시운전을 진행할 수 있습니다.

또한 EtherCATPROFINET 같은 모든 이더넷 기반 통신 프로토콜을 통해 드라이브 컨트롤러를 연결할 수 있습니다.

정확하고 생산성 높으며 유연함

서보 증폭기 PMC SI6 다중 축 시스템:

서보 증폭기 PMC SI6 다중 축 시스템

컴팩트 서보 증폭기 PMC SI6를 사용하면 확장 가능한 다중 축 솔루션을 확보할 수 있으며, 이는 대형 플랜트 및 5축 이상 기계류에 사용하기에 특히 적합합니다. 폭이 45mm에 불과하여 제어 캐비닛 안의 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다. 서보 증폭기는 단일 및 이중 축 컨트롤러로 사용할 수 있으며 두 가지 전원 공급 장치 크기로 제공되는 전원 장치 PMC PS6를 통해 전원을 공급받습니다. 여러 전원 공급 장치를 병렬로 작동할 수 있기 때문에 전원 공급 장치를 확장하는 것도 가능합니다. 이중 축 모듈을 사용하면 비대칭 정격 전류 부하가 가능합니다. 따라서 유형 다양성이 줄어들기 때문에 재고 보유분을 줄일 수 있습니다. 이 다중 축 시스템은 모든 어플리케이션에 맞게 확장 가능하므로 서로 결합하여 폭이 좁은 강력한 다중 축 시스템을 구축할 수 있습니다.

서보 증폭기 PMC SC6 컴팩트 시스템

서보 증폭기 PMC SC6 컴팩트 시스템

서보 증폭기 PMC SC6소형 플랜트2~4축의 기계류에서 사용하기에 적합한 확장 가능한 독립형 솔루션입니다. 이 역시 45mm에 불과하기 때문에 제어 캐비닛의 공간을 절약해주는 솔루션입니다. 서보 증폭기에는 전원 공급 장치가 내장되어 있으며 단일 및 이중 축 컨트롤러로서 비동기 및 동기 서보 모터에 둘 다 사용할 수 있습니다. 중간 회로 연결 옵션이 있는 서보 증폭기 PMC SC6는 한 드라이브가 생성한 에너지를 다른 드라이브용 모터 에너지로 사용하므로 특히 에너지 효율적입니다.

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 장점

  • 정격 출력 전류가 최대 50A(PMC SI6) 또는 19A(PMC SC6)이고 과부하 용량이 250%인 단일 또는 이중 축 컨트롤러
  • 공간과 비용을 절약하는 단일 케이블 솔루션
  • 내장된 EtherCAT 또는 PROFINET 통신
  • PL e [KS1] [EV2] [KS3]까지 드라이브 통합 안전 기능
  • 통합된 브레이크 컨트롤러
  • 정격이 다른 모터를 작동할 때 이중 축 컨트롤러의 비대칭 정격 소비 전력
서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 장점

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 특징

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 특징
  • 45 x 343 x 265(W x H x D mm)의 소형 치수
  • 인터페이스: EtherCAT, PROFINET
  • 안전 기능: STO, SS1(단자, FSoE)
  • 디지털 입력 개수: 8
  • 엔코더 인터페이스: EnDat 2.2, EnDat 2.1(12 VDC), SSI, 증분형 TTL, 증분형 HTL, 펄스/디렉션 HTL, 리졸버

다중 축 어플리케이션용 서보 증폭기

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6를 사용하면 소형 및 대형 플랜트와 기계류에 이르기까지 다양한 다중 축 어플리케이션을 위한 최적의 솔루션을 확보할 수 있습니다. 

  • 소형 플랜트 및 2~4축 기계류독립형 드라이브 컨트롤러 PMC SC6 가 최적의 선택입니다. 축이 2개를 초과하는 기계의 경우, PMC SI6 시리즈의 축 모듈을 사용하여 확장할 수 있습니다. 직렬 기술을 사용한 이 축 모듈은 독립 실행형 드라이브 컨트롤러 PMC SC6의 중간 회로 연결을 통해 에너지를 공급 받으므로 자체 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 그 결과 비용 절감형 솔루션을 얻게 됩니다. 
  • 대형 플랜트 및 5축 이상 기계류에는 서보 증폭기 PMC SI6를 이용하여 확장 가능한 다중 축 솔루션을 사용합니다.

필츠의 모션 제어 시스템 PMCprimo, 서보 모터 PMC EZ, 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 결합하면 완전하고 경제적인 원스톱 솔루션이 완성됩니다.

다중 축 어플리케이션용 서보 증폭기

솔루션을 완성하세요

제품군: 서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6

서보 증폭기 PMC SC6 컴팩트 시스템

소형 플랜트 및 2~4축 기계류에 적합한 확장 가능한 독립형 솔루션입니다.

다중 축 시스템용 서보 증폭기 PMC SI6: 정확성, 생산성, 유연성

대형 플랜트 및 5축 이상의 기계류에 적합한 확장 가능한 다중 축 솔루션입니다.

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 액세서리

서보 증폭기 PMC SI6 및 PMC SC6의 호환 가능한 액세서리
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr