Motion control – Understanding what moves you

적용 분야를 확장시키는 제어 시스템

Motion control – Understanding what moves you

자동화 작업을 위한 유연한 솔루션을 찾고 계십니까? 필츠 모션 제어 시스템이 바로 여러분이 원하는 솔루션입니다! 다축 및 단일축 솔루션, 안전 드라이브 솔루션 중 어떤 것을 동기화하더라도 원하는 어플리케이션에 맞는 모션 제어 솔루션을 제공해 드립니다.

필츠 솔루션으로 규격 PLC 기능에서부터 모션 제어 및 CNC 기능까지 하나의 프로젝트에서 IEC 61131-3을 준수하는 완벽한 사용자 프로그램을 만들 수 있습니다. 이로써 각종 복잡한 작업을 빠르고 간단하게 이행할 수 있습니다.

탄력적인 사용, 빠른 시운전 가능

IEC 61131을 준수하는 Soft PLC를 이용한 프로그래밍 덕분에 시운전 시간이 짧습니다. PMCprimo Master와 Slave는 Modbus TCP, CAN, PROFIBUS DP-S 같은 다수의 통신 인터페이스를 지원합니다. 광범위한 애플리케이션 분야에 모션 제어 시스템을 유연하게 활용하십시오!

 

New: EtherCAT Master와 PLC 버전 3.5를 갖춘 모션 제어 시스템 PMCprimo

모션 제어 시스템 PMCprimo MC(독립형) 및 모션 제어 카드 PMCprimo C(드라이브 기반)를 통한 성능 향상으로 더 높은 생산성과 공정 품질을 달성할 수 있습니다.

버전 3.5로 업그레이드하여 얻게 되는 이점

PLC 버전 3.5로 업그레이드하면 객체 지향적 프로그래밍의 모든 장점에 접근할 수 있습니다. 실시간 통합 작업을 통해(처리 시간: 1ms) 경로 내삽법과 같은 높은 성능의 어플리케이션도 구현할 수 있습니다. 더욱 명료한 인터페이스 구조를 통해 광범위한 옵션을 온라인 모드로 제공하여 공장 시운전을 단순화합니다.

실시간 이더넷 가능

이제 PMCprimo에는 실시간 이더넷 EtherCAT 마스터가 제공됩니다. PMCprimo는 또한 기존의 I/O 인터페이스와 같은 마스터/슬레이브 통신 인터페이스도 계속 지원합니다.

모션 제어 시스템 PMCprimo

운영자 터미널 PMI 6 primo – PLC, 모션 및 CNC 기능 포함

PMI 607 primo

운영자 터미널 PMI 6 primo는 PLC, 모션 및 CNC 기능이 포함됩니다. 플랜트 내에서는 모션 관리를 비롯한 자동화를 수행합니다. 최대 32개 축을 탄력적으로 연결하여 전자 메인 샤프트를 형성할 수 있습니다. 간단한 CNC 작업 외에도 "전기톱", "절단기" 또는 "캠 디스크 기능" 등을 제어 시스템을 사용하여 쉽게 구현할 수 있습니다.

PMI 6 primo 터치스크린은 7, 12 또는 15인치 모델이 있습니다. 강력한 프로세서와 메모리 장비는 다음과 같은 강력한 자동화 작업용 플랫폼을 제공합니다.

PMCprimo로 성능 및 유연성 향상

  • 모듈식 설계 덕분에 PMCprotego D 서보 증폭기와 조합하여 언제든 확장 가능합니다.
  • 다양한 통신 인터페이스 덕분에 기존의 제어 구조에서 통합이 가능한 개방형
  • IEC 61131-3에 따른 범용 프로그래밍으로 빠른 시운전 및 간단한 서비스가 가능합니다.
  • 고도의 유연함(간단한 용도부터 복잡한 용도까지)
  • 향상된 성능으로 생산 품질 향상 및 사이클 수 증가
  • 더 복잡한 애플리케이션을 구현할 수 있는 대형 디스크 용량
  • PMCprimo에 PLC와 모션 기능을 통합한 컴팩트 솔루션
PMCprimo로 성능 및 유연성 향상

산업군

제품 범위: 모션 제어 시스템

연락처

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr