필츠의 IO-Link Safety 시스템

IO-Link Safety를 사용하면 현장 레벨에서 원활하고 안전한 통신을 구현할 수 있습니다. 이 시스템은 표준화된 인터페이스를 통해 귀사의 기계류에 장착된 모든 안전 관련 구성 요소를 효율적이고 유연하며 미래 지향적인 방식으로 연결합니다.

단일 시스템으로 현장 레벨에서 안전하게 통신

필츠의 IO-Link Safety 시스템은 완벽하게 호환되는 구성 요소들로 이루어져 있으며, 이 요소들이 결합되어 컨트롤러부터 현장의 센서까지 원활한 안전 솔루션을 구성합니다.

모든 시스템 구성 요소는 서로 원활하게 연동되도록 설계되어, 간단한 통합과 최대한의 투명성을 보장합니다.

  • 범용 원스톱 솔루션
  • IO-Link Safety 분야에서 선도적인 전문성을 갖춘 강력한 파트너십
  • 고객의 안전 개념을 효율적으로 구현
  • 신뢰할 수 있는 기능 안전
필드 레벨까지 통신이 가능한 마스터와 안전 센서를 갖춘 IO-Link Safety 시스템

IO-Link Safety 시스템의 아키텍처

IO-Link Safety 시스템에서는 모든 구성 요소가 다음과 같이 표준화된 인터페이스를 통해 통신합니다.

  • IO-Link Safety 마스터는 컨트롤러와 현장 레벨을 연결합니다.
  • IO-Link Safety 필드 장치는 안전 신호와 진단 데이터를 제공하는 한편, 접근 지점과 위험 구역을 안전하게 보호합니다.

모든 통신은 투명하고 매끄럽게 이루어집니다.

그 결과, 계획, 시운전 및 운영이 훨씬 더 수월한, 완벽하게 통합된 시스템이 탄생했습니다.

IO-Link Safety 프로젝트를 계획 중이신가요? 당사의 전문가들은 귀사가 적합한 구성 요소를 선택하실 수 있도록 도와드립니다.

IO-Link Safety 시스템의 구성 요소 개요

최초로 TÜV 인증을 획득한 IO-Link Safety 마스터 PDP67 IOLS

IO-Link Safety Master

최초로 TÜV 인증을 획득한 IO-Link Safety 마스터 PDP67 IOLS는 안전 컨트롤러와의 인터페이스를 구성해 현장 레벨까지 안전한 점대점 통신을 지원합니다.

IO-Link Safety 제어 유닛 PITgatebox IOLS

IO-Link Safety 제어 유닛

제어 유닛 PITgatebox IOLS는 IO-Link Safety 마스터와 직접 통신하며, 안전 신호를 전송할 뿐만 아니라 상태 및 진단 데이터도 실시간으로 전송합니다.

IO-Link Safety 라이트 커튼 PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety 안전 라이트 커튼

안전 라이트 커튼 PSENopt II Advanced IOLS는 IO-Link Safety 마스터와 직접 통신하며, 신뢰할 수 있는 접근 보호 기능을 제공합니다.

마스터는 IO-Link Safety 제어 유닛 및 IO-Link Safety 라이트 커튼과 같은 IO-Link Safety 장치를 연결하는 데 사용됩니다:

IO-Link Safety는 3-코어, 비차폐 표준 케이블을 사용합니다. IO-Link Safety는 최대 230.4 kbit/s의 속도로 최대 25바이트의 데이터를 양방향으로 전송합니다. 필츠 포트폴리오에서 고객의 적용 분야에 맞는 적절한 길이의 케이블을 찾을 수 있습니다.

고객은 필츠 구성 도구로 IO-Link Safety Master 및 장치를 위한 파라미터를 구성 및 설정할 수 있습니다.

안전 운영이든, 안전 게이트 모니터링이든, 광전자식 보호 장치(ESPE)이든, 필츠의 IO-Link Safety 시스템은 아주 다양한 안전 어플리케이션을 지원합니다. 다음 예시는 일반적인 적용 시나리오를 이해하는 데 도움이 됩니다.

필츠 구성 요소를 소개하는 IO-Link Safety 홍보 자료 표지

IO-Link Safety의 구성 요소 및 적용 분야에 대한 자세한 내용은 당사의 홍보 자료를 통해 확인하세요.

IO-Link Safety를 활용한 실제 적용 사례

접근 보호 기능을 갖춘 패키징 공장

IO-Link Safety 마스터 + 안전 라이트 커튼 + 안전 게이트 보호 장치 = 배선 작업 감소 및 설치 시간 단축

안전 라이트 커튼 PSENopt II Advanced IOLS와 PSENmlock이 탑재된 안전 게이트 솔루션 PITgatebox를 통합하는 데 탈중앙화 IO-Link Safety 마스터 PDP67을 사용할 수 있습니다. PITgatebox 올인원 솔루션은 비상 정지(E-STOP) 기능과 조작 키를 하나의 장치에 결합한 것으로, 안전 센서를 위한 “IO-Link Safety 허브” 역할도 수행합니다.

고객이 얻는 혜택:

  • 배선 감소
  • 공간 절약형 현장 통합
  • 빠른 설치와 시운전
  • 오류에 대한 내성

통합 로봇을 이용한 자재 취급

IO-Link Safety 마스터 + 안전 라이트 커튼 + 안전 게이트 보호 장치 = 빠른 통합 및 투명한 진단

IO-Link Safety 마스터 PDP67은 뮤팅 기능이 탑재된 안전 라이트 커튼 PSENopt II Advanced IOLS와 PSENmlock이 탑재된 안전 게이트 솔루션 PITgatebox를 통합하는 데 사용됩니다. IO-Link Safety 라이트 커튼과 차세대 뮤팅 기능을 활용하여 공장 가용성을 높일 수 있습니다.

고객이 얻는 혜택:

  • 모든 안전 구성 요소의 빠른 통합
  • 필드 레벨까지 투명한 진단
  • 가동 중단 시간 감소
  • 예측 유지보수의 기반

필츠의 IO-Link Safety 시스템이 제공하는 이점

  • IO-Link Safety 마스터부터 장치에 이르기까지, 완벽하게 호환되는 구성 요소를 통해 최고의 안전성을 확보하는 동시에 시스템의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
  • IO-Link Safety의 공동 개발사로서 당사가 보유한 폭넓은 전문 지식을 활용하여 혁신적이고 미래 지향적인 솔루션을 구현해 보세요.
  • 필츠는 계획부터 통합 및 시운전에 이르기까지 포괄적인 지원을 제공하여, 프로젝트를 신속하고 경제적으로 수행할 수 있도록 도와드립니다.
  • 기계류 안전 분야에서 필츠가 입증한 품질과 수십 년의 경험을 믿고 맡겨 주세요.
컴퓨터 워크스테이션 앞에서 헤드셋을 착용하고 있는 사람. 필츠의 IO-Link Safety 시스템에 대한 온라인 상담이 진행 중입니다.

당사의 전문가들은 귀사가 IO-Link Safety 어플리케이션을 계획하고 구현하는 과정에서 도움을 드릴 수 있습니다.

필츠에 문의하기

필츠 IO-Link Safety 제품 개요

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드