PMCprotego DS에 의한 드라이브 통합 안전

PMCprotego DS에 의한 드라이브 통합 안전

안전 모션을 이용하면, 안전 카드 PMCprotego S를 사용하여 안전 기능을 쉽게 서보 증폭기에 적용할 수 있어 모션 모니터링을 위한 드라이브 통합 솔루션을 제공합니다. STO(Safe Torque Off, 안전 토크 차단) 기능은 서보 증폭기 PMCprotego D의 기본 버전에도 포함되어 있습니다. 이를 통해 유연하고 확장 가능한 안전 솔루션을 제공합니다. 어플리케이션에 필요한 안전 기능의 수를 개별적으로 결정합니다.

외부 솔루션과 달리, PMCprotego DS는 이용 가능한 회전식 엔코더 신호 외에도 단자 전압, 기전력(EMF), 모터 전류와 같은 내부 시스템 변수를 이용하여 안전 모션을 감지합니다. 통합 솔루션은 배선을 줄일 뿐 아니라 오류에 대한 반응 시간을 단축하는 이점도 제공합니다.

예를 들면 SLS(“안전 제한 속도”) 기능을 기계 설정에 사용할 수 있습니다. 컨버터가 내부적으로 속도를 모니터링하므로, 장애 발생 시 드라이브의 전원을 끄는 외부 모니터링 회로를 사용할 때보다 훨씬 동적으로 반응합니다.

PMCprotego DS의 장점

  • 고도로 동적이면서도 짧은 반응 시간
  • 공작 시간 단축은 물론 신속한 시운전
  • 엔코더 시스템과 독립된 안전
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어 도구
  • 개별 구성 가능한 모션 모니터링 기능을 통한 고가용성
  • SD 메모리 카드(표준 및 안전 구성) 덕분에 장치를 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 통합형 진단 PVIS
  • 배선량 감소
  • 내부 시스템 변수를 사용할 수 있으므로 기능성과 편의성 향상
  • 표준 피드백 시스템만으로 최고 안전 수준 PL e 달성

안전 모션 솔루션의 특징

PMCprotego DS 적용 분야 사례

  • 머시닝 센터, 엔지니어링
  • 프로세스 모니터링/관찰
  • 무인 운반차 시스템(예: 하이 베이 랙 시스템)
  • 로봇에 의한 픽 앤 플레이스
  • 스테이지 설계
  • 팔레타이징
PMCprotego DS 적용 분야 사례
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr