광전자 센서는 광 센서라고도 알려져 있으며, 비접촉식 개체 인식에 사용되는 정교한 장치입니다. 이 센서는 물체에서 반사된 광 빔을 수신하여 개체를 감지합니다. 이를 통해 다양한 물체 및 표면의 신뢰할 수 있고 정밀한 감지가 가능합니다. 광 센서는 안전 기능을 충족시키지 않습니다 .
광전자 센서
광전자 센서란 무엇인가요?
단순 라이트 배리어와는 어떻게 다른가요?
라이트 배리어는 개체가 광 빔을 차단하는 경우 이를 감지합니다. 이와 반대로, 광전자 센서는 반사된 빛을 감지하여 개체 존재 여부를 결정합니다.
광전자 센서의 목적은 무엇인가요?
이 센서의 목적은 공정을 모니터링하고, 워크플로를 최적화하고, 작업장 안전을 보장하는 것입니다. 광전자 센서는 수많은 어플리케이션, 특히 산업 자동화에서 사용할 수 있습니다. 광전자 센서는 개체의 위치와 상태에 대한 정밀한 정보를 제공하므로 이를 사용하여 공장 및 기계류를 효율적으로 제어할 수 있습니다.
광전자 센서에는 어떤 유형이 있나요?
역반사 센서: 이 광전자 센서는 반사 물체를 사용하여 빛을 광원으로 역반사합니다. 특정 개체가 광 빔을 차단하면 광전자 센서는 반사광이 없음을 감지하고 신호를 방출합니다.
투과 빔 센서: 이 광전자 센서는 감지할 개체를 투과하는 투과 빔 기술을 사용합니다. 이 감지 장치는 감소된 광량 또는 광 부재를 인식하고 그에 따라 신호를 방출합니다.
광섬유 광전자 센서: 이 광전자 센서는 유리 또는 플라스틱 섬유로 이루어진 유연한 광 전도체를 사용합니다. 이 센서는 접근이 어려운 장소에서 사용할 수 있으며, 역반사 센서 또는 단방향 라이트 배리어와 같은 다양한 모델로 제공됩니다.
광전자 센서는 왜 광 센서로 분류되나요?
광전자 센서는 광 센서 중에 광전자 시스템으로 분류되며 위치 센서로 등급이 매겨집니다. 광전자 센서는 신뢰할 수 있는 작동 모드 덕에 산업용 센서 기술에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다.
광전자 센서의 작동 원리는 무엇인가요?
광전자 센서는 광 센서를 기반으로 작동하며, 개체 인식을 위해 광 빔을 사용합니다. 광전자 센서는 빛을 방출하고 해당 센서의 작동 모드에 따라 반사되는 빛 또는 차단된 빛을 감지합니다. 이 센서는 수신되는 빛 신호를 참조 값과 비교하여 감지된 개체의 존재 여부, 위치 또는 다른 속성을 파악할 수 있습니다.
광전자 센서의 기능에는 무엇이 있나요?
광전자 센서는 모델마다 다른 다양한 기능을 제공합니다. 가장 널리 사용되는 기능에는 개체의 존재 여부 감지, 위치 감지, 거리 또는 밝기 차이 측정, 색상 인식, 투명 또는 불투명 개체 식별 등이 있습니다. 일부 광전자 센서는 또한 특정 인터페이스를 통해 통신할 수 있어 더 큰 제어 시스템과 통합할 수 있습니다.
광전자 센서의 적용 시나리오에는 무엇이 있나요?
광전자 센서는 광범위한 산업 및 어플리케이션에서 사용됩니다. 이러한 어플리케이션에는 부품 감지 및 카운팅, 제조물 위치 파악, 고장 감지, 개체 분류, 처리량 제어, 컨베이어 및 판지 공급 모니터링 등이 있습니다.
광전자 센서는 어떤 영역에 사용되나요?
광전자 센서는 정밀한 개체 인식 및 신뢰할 수 있는 제어가 필요한 다양한 분야에서 사용됩니다. 여기에는 제조 및 생산 산업, 패키징 산업, 보관 및 물류 분야, 기계 엔지니어링 산업, 의약학 기술, 식음료 산업 및 빌딩 자동화 등이 있습니다. 광전자 센서는 다용성 및 높은 성능 덕에 많은 자동화 공정에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다.
필츠의 패키징 자동화 솔루션
패키징 기술 부문에서 필츠는 2차 패키징의 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다. 여기에는 역반사 센서, 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 또는 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ와 같은 제품이 포함됩니다.
광 센서와 안전 컨트롤러를 조합함으로써 패키징 산업에 종사하는 기업에 판지 투입을 안전하게 모니터링하는 자동화 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 솔루션은 EN ISO 13849-1의 PL d 또는 IEC 62061의 SIL 2에 대해 TÜV SÜD 인증을 받았습니다.
자세한 정보
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]