무선 주파수 식별(RFID)

RFID무선 주파수 식별(Radio Frequency Identification)의 줄임말입니다. RFID는 송수신 시스템을 통한 식별 과정을 나타내며, 무선 주파수를 사용해 자동으로 또한 비접촉식으로 사물과 생물의 위치를 파악합니다.

개체들은 이미 지능형 위치 파악 기술인 무선 주파수 식별(RFID) 시스템을 통해 사물을 식별하고 특정 부분까지 스스로 제어 가능합니다. 제품에는 RFID 칩과 같은 장치에 제품의 정보가 저장되어 있어 생산 정보를 제공합니다. 제조 플랜트와 개별 제조 단계별 제품의 경로는 이러한 데이터를 사용해 관리됩니다.

상세 정보:

필츠의 Industrie 4.0

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?