이 통신 유형의 경우 전송을 위해 H1 텔레그램이 TCP/IP 텔레그램과 통합됩니다. 이 통신 형식은 RFC1006에서 표준화됩니다.
포트 102는 항상 RFC 1006에 따른 통신에 사용됩니다. 연결 할당은 "TSAP"를 통해 수행됩니다.
최상위 TCP에서 ISO 전송 서비스
이 통신 유형의 경우 전송을 위해 H1 텔레그램이 TCP/IP 텔레그램과 통합됩니다. 이 통신 형식은 RFC1006에서 표준화됩니다.
포트 102는 항상 RFC 1006에 따른 통신에 사용됩니다. 연결 할당은 "TSAP"를 통해 수행됩니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr