기계류 지침 외에 플랜트 및 기계류에 대해 고려해야 할 다른 지침들도 있습니다. 예를 들어 기계에 전기 장비도 포함되어 있는 경우에는 저전압 지침이 적용되는 경우도 있습니다.
“이 지침의 목적에 의하면 '전기 장비'란 교류 전류 50~1000V, 직류 전류 75~1500V에서 사용하도록 고안된 모든 장비를 의미합니다 […]"
저전압 지침은 유럽위원회 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다.
기계류 지침 외에 플랜트 및 기계류에 대해 고려해야 할 다른 지침들도 있습니다. 예를 들어 기계에 전기 장비도 포함되어 있는 경우에는 저전압 지침이 적용되는 경우도 있습니다.
“이 지침의 목적에 의하면 '전기 장비'란 교류 전류 50~1000V, 직류 전류 75~1500V에서 사용하도록 고안된 모든 장비를 의미합니다 […]"
저전압 지침은 유럽위원회 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다.
2014년 2월 26일 유럽 의회와 위원회의 지침 2014/35/EU (특정 전압 한도 내에서 사용하도록 고안된 전기 장비의 시장 출시를 위한 회원국 법률의 조화에 관한 지침)
EN 60947-1~8
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr