EN 61508 시리즈 “전기, 전자 및 프로그래머블 전자 안전 관련 시스템의 기능 안전”은 그 적용과 관계 없이 전기, 전자 및 프로그래머블 전자 시스템의 기능 안전을 다루는 일반 안전 표준으로 간주됩니다. 따라서 이 표준은 제어 시스템의 기능 안전에 대한 주요 표준입니다. 이 표준은 플랜트의 안전에 있어 안전 시스템의 요구사항을 규정하는 데 사용됩니다. EN 61508이 조율되지 않았다는 점도 알아둘 필요가 있습니다. 해당 분야 표준인 EN 62061만 조율된 것으로 간주할 수 있습니다.
EN 61508: 컨트롤러의 기능 안전
EN 61508 시리즈의 내용
안전 라이프사이클
표준의 첫 부분에서는 개별 단계의 절차와 내용에 대한 상세 요구사항을 토대로 전체 안전 라이프사이클을 검토합니다. 이 부분은 기계 제작자와 안전 구성품 제조업체에게 특히 중요합니다.
전기 시스템 설계
이 표준 역시 전기 시스템 및 관련 소프트웨어의 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 안전 구성품 제조업체는 이 표준으로 인하여 가장 큰 혜택을 입을 것입니다.
하지만 최종 사용자 또는 시스템 통합업체는 EN 61508 시리즈 대신 이보다는 덜 복잡한 EN 62061 또는 EN ISO 13849-1/-2를 적용하여 안전 레벨을 결정할 것을 권장합니다. 이 “기능 안전” 표준(EN 62061)에서는 이들 시스템의 요구사항을 일반적으로 안전 무결성 레벨(SIL 1-4)로 구분합니다. 따라서 장치, 센서 또는 제어 시스템은 SIL 등급을 갖고 있어야 합니다.
EN 61508 시리즈의 표준화
EN 61508 표준 시리즈 “전기, 전자 및 프로그래머블 전자 안전 관련 시스템의 기능 안전”은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
제1부: 기능 안전 컨셉 소개,
IEC 61508 시리즈의 표준 개요
제2부:
전기/전자/프로그래머블 전자 안전 관련 시스템
의 요구사항 제3부: 소프트웨어 요구사항
제4부: 용어 정의 및 약어
제5부: 안전 무결성 레벨의 결정 방법의 예
제6부: 제2부 및 제3부의 적용에 관한 지침
제7부: 기법 및 조치의 개요
EN/IEC 61508의 법적 상태
EN 61508 시리즈는 유럽 표준으로서의 구현을 위해 EU 관보에 등재되지 않았기 때문에(조율되지 않음) “적합성 추정”이 되지 않은 상태입니다. 따라서 이 표준이 그 자체로 사용된다면 제어 시스템 설계자는 특정 유럽 지침의 관련 요구사항이 충족되었다고 추정할 수 없습니다. 그러나 IEC 및 ISO 표준은 IEC 61508을 참조하는 경우가 많습니다. 따라서 이 표준이 어느 정도까지는 중요성을 갖고 있습니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr