PNP 구성과 NPN 구성의 차이점은 무엇입니까?

안전 라이트 커튼 PSENopt

  • PNP 구성의 경우, 부하는 OSSD 출력과 GND 사이에 연결됩니다.
  • NPN 구성의 경우, 부하는 24 VDC와 OSSD 출력 스위칭 요소 사이에 연결됩니다.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?