CMSE® – 機械安全專家認證

目標

Pilz 與 TÜV NORD 合作,提供成為 CMSE® – 機械安全專家認證的資格。為期四天的課程將全面介紹機械安全主題,並分成五個模組,傳達關於機械設備生命週期的全方位知識。CMSE 模組在全球範圍內是標準化的,並具備一致的水平。最後的 TÜV NORD 證書具有國際效力。

專家

目次

模組 1:安全簡介

  • 相關安全規章簡介
  • 能力和責任
  • 安全管理系統簡介

模組 2:機械安全

  • 與機械和工作設備的設計、製造及維護相關的法規
  • 機械設備上市的合規性要求和流程
  • 工作設備和工作場所規章
  • 在機器方面考慮作業安全,包含人體工學、噪音、振動及化學物質

模組 3:風險評估

  • 依據 EN ISO 12100 進行風險評估及其應用
  • 使用具體範例進行風險評估的方法
  • 逐步進行風險評估
  • 在風險評估程序內應用和使用更多相關機械標準
  • 在完成風險評估之後簡要概述風險降低

模組 4:機械安全防護裝置

  • 機械安全防護裝置方面的國際標準要求
  • 安全防護裝置:定義、類型及應用範例
  • 安全距離的計算符合 EN ISO 13857

安全元件與技術

  • 安全元件、要求及應用的概述
  • 規格和用途、優勢和缺點(如聯鎖裝置、安全光柵、雙手控制裝置)
  • 技術與輔助防護措施(如安全圍欄、光束裝置、緊急停止命令裝置)
  • 控制系統的安全相關應用

電氣安全要求

  • 詳細瞭解 EN 60204-1:工廠與機械設備的電氣設備
  • 電氣設計的考慮因素,從饋電到妥善驗證
  • 電動機械設備的安全操作和維護

模組 5:控制系統的功能安全

  • 詳細考慮 EN ISO 13849 的要求
  • 功能安全控制系統的規格、草案及驗證
  • 參照安全功能判定性能等級(PL)和安全完整性等級(SIL)
  • 使用實務範例來選擇和實現各種架構
  • 軟體生命週期:要求和應用
  • 驗證與確認方法
  • EN IEC 62061 簡介
  • PL 與 SIL 確認的實務練習

流體工程的功能安全

  • EN ISO 4413(液壓系統)和 ISO 4414(氣動系統)的要求
  • 安全應用液壓與氣動系統的所需措施
  • 液壓與氣動元件的特殊特色
  • 依據 DIN EN ISO 13849-1 設計流體工程的安全相關零件

目標對象

附註

研討會包含複選題測驗。若通過測驗,則參加者將取得國際公認的 TÜV NORD CMSE® – 機械安全認證專家證書,有效期限為四年。為期一天的更新認證可將有效期限再延長四年。

詳細資訊、參加和註冊的條件可查看 www.cmse.com您將收到有關 CMSE 的所有資訊,而且您可以使用 CMSE 測驗測試您的知識。

要求

CMSE 研討會的認證假設您擁有工作經驗與專業領域知識。您是否不確定您目前的資格是否符合
所要求的等級?請隨時與我們聯絡。我們可為您提供個別諮詢,並將告訴您可能的替代方案,以達成 CECE 的資格等級。

CMSE 是獲得 CECE – CE 標章認證專家資格的理想準備。

優勢一覽

  • 使用國際認可的 TÜV NORD 證書作為您公司的優點──同時也是您的經歷優點。
  • 成為您的工作職場公認的機械安全專家。
  • 僅需四天即可取得資格認證

機械安全專家認證

CMSE® – 機械安全專家認證
期間
5 天
時間
2026年 7月班 (招生中)
參加人數上限
每位參加者費用
NTD $85,000 /人 (含課程講義、午餐、考試費用)
連線狀態
依據要求 您的提問
可提供的地點 僅剩下幾個地點 已關閉

您是否正在尋找特定國家或特定主題的訓練?請與我們聯絡。我們樂於為您提供建議

您的個人查詢
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

安全培訓

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位