製造、進口、出口或操作工業機械和開關裝置,並根據德國設備安全法負責其安全的任何人員,皆具有根據 EN 60204 的檢驗責任。培訓的目標是為您提供工廠與機械的電氣安全基礎知識。介紹了 EN IEC 60204標準對機械電氣安全的要求。您會發現在電氣、電子及可程式電子設備與機械系統的制定、設計或維護中需要考慮哪些要求。
工業安裝中的電氣安全 – IEC 60204
目標
目次
- 安全設計工廠與機械設備的電氣標準概述
- 電氣裝置的要求
- 電氣危害/防止觸電的措施
- 經過試驗和測試的接線範例
- 具備機器控制功能和設備的操作人員介面要求
- 控制單元位置與組裝要求
- 確認和驗證
您獲得資格認證的最佳途徑:
目標對象
- 合格電氣技術員
- 合格人員
- 控制工作活動的指定人員
- 負責的合格電氣技術員
- 控制電氣裝置的指定人員
- 設計師
優勢一覽
- 瞭解 EN IEC 60204 的適用範圍。
- 利用技術文件紀錄所提供的優點。
- 瞭解如何保護自身與您的員工。
- 根據基於可持續規劃縮減組裝時間。
- 控制櫃構造中經過試驗和測試的電氣設計方法
目前尚無培訓日期。請點擊該按鈕以發出“個人請求”。
您是否正在尋找特定國家或特定主題的訓練?請與我們聯絡。我們樂於為您提供建議
您的個人查詢最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
安全培訓
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]