機械安全基礎課程

目標

在本培訓課程中,您將獲得有關工業技術安全的深入知識。您可以提高機械安全這一關鍵領域的專業能力。重點將特別放在 CE 標章、保護方法和安全元件、以及符合 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 的設計和驗證控制系統。這一切都將以促進機械安全的標準和法律為基礎。

基本原則

內容

  • 國際與當地法規和安全標準
  • 包含 CE 標章的機械指令
    - 機械指令要求
    - 相關歐洲法規
    - 基本健康與安全要求
    - 重要標準(與機械指令及其他指令一致)
  • 風險評估
    - 機械設備的限制
    - 機器風險評估適用標準
  • 保護方法與系統簡介
  • 電氣安全(EN IEC 60204/NFPA 79):機器電氣安全的一般要求
  • 上鎖/掛牌 – 控制危害能源
    - LoTo 程序概述
    - LoTo 流程
  • 安全設計
    - 安全元件和保護方法
    - 機械安全防護裝置的標準
  • 機器人安全
    - 評估和安全防護裝置
    - 適用標準與法律
  • 控制器的安全相關零件
  • 安全控制器相關標準 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 簡介

目標對象

  • 設計工程師
  • 專案經理
  • 規畫人員

附註

「機械安全簡介」訓練可能讓您感興趣。

目前尚無培訓日期。請點擊該按鈕以發出“個人請求”。

您是否正在尋找特定國家或特定主題的訓練?請與我們聯絡。我們樂於為您提供建議

您的個人查詢
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

安全培訓