有關工廠與機械的安全防護措施和安全裝置

工廠安全防護措施

為盡可能保護人員避免機器操作期間發生危害,安全防護措施是必要的 – 主要目標在於面對來自機械上運動部件的機械危害時保護人員安全。護罩等技術措施必須安裝,既能以簡單的方式避免危害,又能滿足防止竄改要求。

對於機械的安全防護措施,有很多法規,根據國家的不同而採取各種形式。例如,在歐盟,製造商有義務遵守指令 2006/42/EC,即機械指令經營者通常需要考慮和遵守特定國家法律。

對製造商來說,無法在不嚴重損害其功能或操作的情況下排除機器的所有風險。若設計無法排除危害且殘餘風險仍然存在,則製造商必須提供安全裝置。依據機械指令,機器的移動、潛在危險部件的設計和建構必須能夠防止因意外接觸而導致的事故風險。若無法藉由設計而使風險降至最低,則「機械設備的移動部件必須裝配護罩或保護裝置」(附件 1,機械指令)。

戴著安全帽和護目鏡的人員檢查機器

安全防護措施的兩項基本原則

安全門系統 PSENsgate 的保護

使用護罩與保護裝置的解決方案是有所區別的。護罩可防止人員進入或干預機器的危險區域。不過,有時選擇這樣的固定式裝置是不可能的,甚至是不明智的,特別是當非法竄改的風險因此增加時。機械指令的附件 1 要求安全防護裝置的設計必須防止其造成無法操作。否則機器可能無法標識 CE 標章。在這種情況下,保護裝置是潛在解決方法。其可確保危險區域安全,而無需任何實體隔離。在此經常使用控制解決方案,例如與安全控制器結合使用的安全光柵等。

安全防護措施

  • 固定式護罩:透過實體屏障進行保護,如透過安全圍欄。安全防護裝置為永久性安裝,並藉助例如黃色塗裝而在視覺上可辨別。
  • 移動式護罩:實體屏障是可移動的,如作為安全圍欄的安全門,或外蓋、擋板及捲動門。所謂的連鎖裝置,例如安全開關等,可監控保護位置。這些可用於防止執行危險的機器功能。

保護裝置

  • 電子感測防護設備(ESPE)、光電保護裝置,如安全光柵、雷射掃描器或攝影技術防護系統。除了傳統 ESPE 以外,安全雷達系統也歸類在無障礙的安全解決方案。
  • 壓力或觸控感測防護設備,如壓力感測踏墊或邊條。如此,例如若員工站在壓力感測踏墊上,則可阻止危險的移動。
  • 與位置相關的安全防護措施,如雙手按鈕或其他手動操作的控制裝置或啟動裝置。這些通常需要定位在危險區域之外。雙手控制裝置在操作沖壓機械等機器時,需要使用者的雙手。

無論採取何種措施,皆必須遵守足夠的安全距離,才能確保其有效。標準 EN ISO 13854、EN ISO 13855 及 EN ISO 13857 可提供必要基礎。

機器上的安全裝置必須設計,以使預期操作期間的作業任務不會造成非必要的阻礙。至少這是 的要求,該標準述及製造安全機械設備的原則。

安全防護措施的非法竄改

非法竄改安全防護措施將使其失效或嚴重損害其功能。結果,機器將以非預期方式使用,或由製造商所定義的保護措施失效。

首先,非法竄改如何發生無關緊要。事故統計資料顯示,許多公司低估非法竄改的風險機器製造商與營運公司皆有法律義務遵守規範,以保護操作人員。考慮到此點,在製造商的機器設計,以及在由營運公司經營時,皆需要考慮和實行相關標準。萬一員工在操作機器時受傷,則雙方皆必須預期將會面臨依據刑法的後果。特別是若意外事故是由已受到非法竄改的安全防護裝置所造成者。

您是否需要支援?我們的安全專家將很樂意為您的安全裝置進行技術檢測,以例如檢測 ESPE,並將與您共同合作定義附加機械安全措施。

安全防護措施檢測

您是否想要其他資訊?在第 4 章中閱讀更多!安全摘要內含有關機械安全的最新知識。

安全手冊
停止操作圖示

領域概述

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援