擅改防護

您機器的安全防護鎖定

若防護裝置遭到擅改,可能導致嚴重的意外或對機械設備的損壞;其法律和財務風險更是難以估算。深入瞭解如何辨別原因和避免擅改。

為何工廠設備和機械設備會遭到擅改?

機械設備上的防護裝置受到使用者擅改,並不罕見。移動式護罩和機械式固定式護罩最常受影響。

機器操作人員和使用者可能有不同擅改的原因,但可能讓其同事置身險境。加速工作、方便和績效壓力、人體工學不佳或簡化操作模式,都是可能的擅改原因。但往往造成微小傷害甚至致命意外。

 

必須消除擅改的原因!

身為防護裝置的自動化專家和製造商,我們的目標是保護人員、環境和資產。唯有機械設備依據其原本用途使用,而且防護裝置未經擅改才能達成此目標。

 

我們應如何處理擅改?

首先必須辨別擅改的因素。使用者不易使用的機械設備是其中一項原因。德國法定事故保險職業健康與安全研究所(IFA)所發佈的評估架構,可用作計算擅改原因的指南。它以系統化的方式顯示潛在的弱點,外加這些弱點的修正選項。

 確立擅改原因的評估架構

確立擅改原因的評估架構

機器製造商和操作人員需承擔擅改的後果

通常建議保護概念與機器開發同時設計。包括:

  • 在需求手冊中定義要求
  • 同時制定保護概念和機器功能
  • 確立擅改原因
  • 最佳化保護概念
  • 檢閱減少擅改原因的效益

在機器設計的規劃階段確立所有機器操作模式,並制定適當的保護概念。只要在初期投入部分精力即可實行所需要的變更。

機器設備已流通的情況下,您應定期提供情況說明並進行原因分析。銷售和維護人員皆可評估是否有任何擅改的原因,或防護裝置實際上是否早已被擅改。

若認定為擅改,則須確認原因,並改善安全概念。更換可執行相同功能的防護裝置(例如:在更適合的情況下,將安全閘門替換成安全光柵)。也可以安裝具有整合安全功能的驅動控制器。

機器操作人員機器製造商皆必須防止防護裝置的擅改。有多項法律規範機器整體生命週期中的責任和權責。

在歐洲,法律明文禁止擅改防護裝置,並會處以刑責。製造商必須為生產和製造瑕疪,以及指示說明錯誤而負責;而操作人員則需為任何可能的人員傷害負責。

對於如何防止工廠設備和機械設備的防護裝置遭到擅改,我們樂於為您提供建議。我們的服務範圍包括風險評估到合規性聲明。


其他資訊:

機械設備安全服務的範圍

防止擅改 – 正確實行 EN ISO 14119

EN ISO 14119 說明與護罩相關聯的聯鎖裝置的規範基本原則。該標準涵蓋設計成防止安全防護裝置及其聯鎖裝置失效的措施,這是受到禁止但仍然經常發生的做法。選擇有或無防護鎖定功能的適當聯鎖裝置時(依據 EN ISO 12100),必須考慮機器生命週期的所有階段。無論是在自動模式、設置模式、或其他操作模式下,都必須防止對所有保護措施進行擅改。更新後的海報內含有關如何防止擅改的資訊。您需要瞭解的所有內容皆以清楚格式在那裡呈現。

立即下載防止擅改海報!

海報:防止擅改 – 正確實行 EN ISO 14119
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位