安全防護措施的效益使用安全距離

安全距離

為確保可足夠快速關閉潛在危害,安全防護裝置必須安裝在適當距離處。這可為上肢與下肢提供保護

安全距離(S)EN ISO 13855 中定義,尤其取決於以下因素:

  • t1 = 安全防護裝置自身的反應時間。
  • t2 = 機器的反應時間,即機器對來自安全防護裝置的信號做出反應的停止效能
  • C = 安全防護裝置未偵測到危險區域的潛在接近,例如,穿越光柵的兩道光束中間而未受到偵測,這取決於這些光束的距離
  • K = 人體任何部位的預期接近速度。此因素在 EN ISO 13855 中定義為步行速度 1,600 mm/sec,而手部速度 2,000 mm/sec

因此,要實行的距離為 S = K* (t1 + t2) + C
 

其他群體的安全距離

EN ISO 13857 檢查防止上肢與下肢觸及危害區域所需的安全距離。值得一提的是,該標準明確說明不同的人體測量數據(四肢的尺寸)適用不同的族群(如亞洲國家、斯堪地那維亞、兒童),並可能因此造成其他風險。因此本標準的適用可能會受到限制,特別是在公眾領域或在出口至其他國家時。

標準 標題
EN ISO 13857 機械安全
防止上肢與下肢觸及危害區域的安全距離

 

Pilz 安全距離計算器預覽

Pilz 安全距離計算器:

我們將為您計算正確的安全距離!

立即開始!

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?