保護裝置無法防止進入機器的危險區域,但能在啟動保護裝置時安全地關閉危險移動。這樣的保護裝置可能包含例如安全光柵、安全光幕、掃描器、壓力感測踏墊或雙手控制裝置。
保護裝置
預防機器的意外啟動/重新啟動
雙手控制裝置能防止手部或其他身體部位受到傷害。機器功能/控制命令只能藉由使用雙手而觸發,雙手在此操作期間處於安全位置。
保護裝置的標準
| 標準 | 標題 |
|---|---|
| EN IEC 61496-1 | 機械安全 |
| EN IEC 61496-2 | 機械安全 |
| EN IEC 61496-3 | 機械安全 |
| EN ISO 13855 | 機械安全 |
| EN ISO 13851 | 機械安全 |
| EN ISO 13856-1/-2/-3 | 機械安全 – 壓力感測保護裝置 |
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?