採用 Pilz 安全光柵,經濟實惠且有效安全防護您的身體保護應用。舉例來說,長達 55 m 的寬廣操作範圍使其非常適合劃定外部區域。無論您需要單光束或多光束光柵,在 PSENopt 與 PSENopt II 系列中,您皆可以找到 Type 2、Type 3 及 Type 4 安全光柵的選擇。
用於身體保護的安全光柵
適用於大型進入點的寬廣操作範圍
Pilz 安全光柵為您帶來的好處
- 長達 55 m 的寬廣操作範圍
- 廣泛的應用選擇具備多光束與單光束安全光柵
- 符合 EN IEC 61508 和 EN IEC 61496-1/-2(Type 3)標準並經過認證
- 適用於最高 PL d/SIL CL 2 的應用
- 搭配我們的安全控制技術的經濟實惠解決方案
用於身體保護的安全光柵可供您選擇
PSENopt 單光束安全光柵
- 用於安全防護進入、危險點或危險區域
- 安全光柵符合的 EN IEC 61496-1/2 標準,搭配適當評定裝置(例如 PNOZmulti 等),最高可達 PL e 。
- 適用於有限空間應用的單光束光柵
- 連接:M12 接頭,4-pin
PSENopt – 多光束安全光柵
PSENopt 系列中的多光束安全光柵,提供用於身體保護的 Type 2 與 Type 4 版本。
- 適用於最高 EN ISO 13849-1 PL c 的應用
- 整合式屏蔽、遮蔽、可串接功能
- 可透過適當配件進行擴充,例如屏蔽臂和屏蔽感測器
- 尺寸:35 x 41.2 mm
- 連接:接收器 1 x 接頭,M12,8-pin/發射器 1 x 接頭,M12,4-pin
- 快速、簡單的組裝、安裝及試運轉
PSENopt II – 堅固耐用的安全光柵
我們的 PSENopt II 系列可提供用於身體保護的 Type 3 與 Type 4 安全光柵。Type 3 安全光柵是專為最高 PL d 的應用而設計。並已獲得 UL 認證,成為世界首款 Type 3 安全光柵!
- 防衝擊、碰撞及震動,非常堅固耐用
- 適用於符合 EN ISO 13849-1 PL d(Type 3)和 PL e(Type 4)的應用
- 連接:接收器和發射器各具有 1 個 M12,5-pin 的連接線
- 尺寸:35 x 40 mm
- 由於編碼,因此可近距離安裝多個安全光柵
- 接線和組裝簡單
- 可透過適當配件進行擴充,例如屏蔽臂和屏蔽感測器
對大型區域進行經濟實惠的安全防護
用於身體保護的安全光柵主要可用於需要安全防護大面積區域的應用。操作範圍長達 55 m。與反射鏡結合使用,也可以僅用一個光柵安全防護多個側面。結合合適的安全控制器,您可以為您的員工和工廠提供最佳保護。
採用光柵 PSENopt II 對機器人單元進行無障礙進入防護
- 監控危險區域的進入情況
- 只要人員通過安全光柵,機器人就會關閉
- 藉由重置控制器而重新啟動機器人
採用安全光柵 PSENopt 和兩個整合式反射鏡柱,對多個側面進行外部區域界線劃分
- 僅需一對光柵和兩個反射鏡柱,即可監控多達三個入口側。
- 減少接線作業、空間要求及成本
- 透過反射鏡偏轉紅外線光束擴展防護區域
- 也適用於大型生產工廠,例如用於金屬加工和木工的龍門銑床
計算正確的安全距離!
您是否需要幫助計算安全光柵與危險點之間的正確安全距離?採用我們的 Pilz 安全距離計算器,您可以根據 EN ISO 13855 輕鬆計算出所需的距離。
屏蔽功能 – 提高進出料時的效率
在您的程序中,材料是否在生產正在運行時定期進出?可以使用屏蔽功能 – 不會中斷生產。Pilz 可提供多種整合選項。採用 PSENopt 系列中具備整合式屏蔽功能的安全光柵,或採用可將屏蔽功能整合到小型安全控制器 PNOZmulti 2 中的安全光柵 PSENopt II。以下的範例例示用於安全材料出料的 L 型屏蔽功能應用。
使用具備整合式屏蔽功能的安全光柵 PSENopt,對包裹中心的輸送帶進行安全防護。
- 可以進行 X 型、T 型及 L 型屏蔽功能
- 用於 T 型與 L 型屏蔽的預組裝套件
- 安全控制器只會監控安全光柵上的輸出,不會監控屏蔽功能
使用具備屏蔽臂的安全光柵 PSENopt II 以及小型安全控制器 PNOZmulti 2,對包裹中心的輸送帶進行安全防護。
- 具備屏蔽功能塊的 PNOZmulti 可實現 X 型、T 型及 L 型屏蔽功能
- 用於 X 型、T 型及 L 型屏蔽功能的預組裝套件
- 屏蔽臂堅固耐用且易於整合
我們還提供用於手部與手指保護的多種光柵可供選擇:
我們的產品系列:單光束與多光束安全光柵
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw