光電近接感測器藉由發射能被材料反射的光束進而偵測物體。以此方式,也可保證對於有光澤或反射物體進行可靠物體偵測。感測器不具備安全功能。不過,其確實會發出開關信號,該信號將由 Pilz 的安全控制技術(如小型控制器 PNOZmulti 2 或模組化安全繼電器 myPNOZ)進行評測。
例如,光電近接感測器可用於包裝機器的解決方案,以安全監控硬紙板進料。該解決方案經 TÜV-SÜD 認證符合 PL d / SIL 2。
光電近接感測器藉由發射能被材料反射的光束進而偵測物體。以此方式,也可保證對於有光澤或反射物體進行可靠物體偵測。感測器不具備安全功能。不過,其確實會發出開關信號,該信號將由 Pilz 的安全控制技術(如小型控制器 PNOZmulti 2 或模組化安全繼電器 myPNOZ)進行評測。
例如,光電近接感測器可用於包裝機器的解決方案,以安全監控硬紙板進料。該解決方案經 TÜV-SÜD 認證符合 PL d / SIL 2。
使用小型安全控制器 PNOZmuti 2 +兩個光電感測器於每個進料裝置的解決方案
使用模組化安全繼電器 myPNOZ +兩個光電感測器於每個進料裝置的解決方案
採用 PL d / SIL 2 經 TÜV-SÜD 認證的 Pilz 解決方案,包含與兩個光電近接感測器結合使用的小型控制器 PNOZmulti 2 或安全繼電器 myPNOZ,您可以提高包裝機器的安全性和產能!
此應用可在硬紙板進料區(例如在開箱機上)中找到,其中折疊紙箱材料豎立以在機器中形成紙箱。紙箱可透過紙箱庫送入。機器上的移動部件會對操作人員造成危險,因為可能透過空的進料口進入機器內部而受傷。用規範術語來說,紙箱可視為護罩起到保護作用。當料庫中有足夠紙箱時,紙箱會蓋住開口,因此無法在機器運行時進入危險區域。
該解決方案旨在防止操作人員透過空的進料口接觸機器內部而受傷
當進料庫中有足夠紙箱時,就不會進入危險區域而受傷
若料庫中的紙箱數量低於最小量,則安全控制器上的輸出將關閉機器
硬紙板進料口必須受到監控。光電感測器可偵測料庫中是否有足夠包裝材料。若料庫中的紙箱數量到達或低於所定義數量,則安全控制器上的輸出將關閉機器。機器將保持在停止狀態,直到已再裝滿足夠紙箱數量並可重新開始生產為止。
每個進料裝置皆需要具有背景抑制的兩個漫反射式感測器。這些可安裝到進料庫的側面或上方。
關於安全防護包裝機器的所有資訊皆可在這裡找到:
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw