EN/IEC 61496

EN/IEC 61496「機械設備安全 – 電子感測防護設備 – 第 1 部分:一般要求與測試」為電子感測防護設備(ESPE)和安全完整性等級(SIL – 符合 IEC 62061)/性能等級(PL – 符合 ISO 13849)的類型等級之間建立清楚的關係。此關係之定義如下:

適用於符合下列安全等級的應用 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 和
SIL CL 1
SIL 2 和
SIL CL 2
SIL 3 和
SIL CL 3

因此,例如 type 2 安全光柵只能用於最高可達性能等級 c 的應用。長久以來,標準的第 2 部分僅定義了Type等級 2 和 4。2020 年,第四版新增了Type 3。這可用於最高可達性能等級 d 的應用。


2。測試規範

第 1 部分定義環境測試的一般要求,這適用於所有 ESPE。在第四版於 2020 年發佈時,這些要求已調適成新通用指令與標準(例如 EMC 指令)的要求和術語。此外,也修訂了用於測試環境影響的測試流程,並在必要時完成,或參照通用指令與標準中的測試流程。為了驗證安全防護,必須測試下列環境影響:

• 周圍環境溫度和濕度

• 電氣干擾

• 機械影響

• 外殼保護類型

• 外部光線影響

Pilz 安全光柵產品組合具有良好水密保護功能

為了符合 EN/IEC 61496 的 ESPE,來自獨立檢驗機構的類型查驗必須可用於符合性聲明,因為該標準並未調合,因此無法推定符合機械指令。 Pilz PSENopt 安全光柵皆依據 EN/IEC 61496 第 1 部分和第 2 部分進行類型查驗。可提供Type 2、3 或 4,解析度 14 mm(手指保護)。因此,適用於最高可達 PL e 的所有應用。憑藉市場上首款Type 3 安全光柵,我們可為最高可達 PL d 的應用提供符合標準和成本效益的解決方案。

下表概述產品範圍、對應 SI 層級及性能等級:

Type PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
解析度

手部及身體保護、進入防護

手指和手部保護 手指、手部及
身體保護
手指和手部保護
驗證符合
EN/IEC 61496-1/-2
Type 2 Type 4 Type 2 Type 4 Type 3 Type 4 Type 2

Type 4

可用於符合以下的應用:EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

功能/特徵 回授迴路監控、復歸、確認、診斷

回授迴路監控、復歸、確認、診斷以及屏蔽、遮蔽、可串接

診斷、無死角、高度堅固耐用、針腳相容性採用 PDP67、編碼、簡單接線

回授迴路監控、診斷、可串接


前往產品:

作為機械測試的一部分,修訂標準時針對 ESPE 的固定使用定義兩個衝擊等級:等級 3M4 定義加速度值最高可達 15 g,且等級 3M7 加速度最高可達 25 g。我們的 PSENopt II 安全光柵甚至可達成最高可達 50 g 的加速度,因此屬於最高等級。因此,特別可堅固耐用抵抗極端衝擊。

歡迎體驗我們的 PSENopt II 安全光柵堅固耐用的程度

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?