安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II 的緊密的光束配置,非常適合需要手部保護的所有應用。優點:您可以將安全光柵接近危險區塊定位,因此可節省寶貴空間。如此,您的員工將擁有最佳保護,且工作流程不會受到干擾。非常適合空間有限的生產工廠。搭配我們的安全控制技術,您可以為您的工廠獲得安全且經濟實惠的完整解決方案。
用於手部保護的安全光柵
在最佳保護下不間斷作業
安全光柵 PSENopt – 多種應用選項
PSENopt 系列的安全光柵應用廣泛。除了 Basic Type 2 光柵以外,PSENopt Advanced 還可提供擴充功能,例如屏蔽、遮蔽及可串接功能。憑藉其薄型設計和可串接功能,PSENopt slim 非常適合空間有限的應用。
- 適用於符合 EN ISO 13849-1 的 PL c(Type 2)和 PL e(Type 4)的應用
- 屏蔽、遮蔽、可串接等擴充功能
- 輕薄的設計可節省空間和成本
- 快速、簡單的組裝、安裝及試運轉
安全光柵 PSENopt II – 堅固耐用
由於這些裝置堅固耐用,PSENopt II 安全光柵可提供防衝擊、碰撞及防震動保護,因此非常適用於嚴峻的工業環境。除了用於最高可達 PL e 的應用的 Type 4 安全光柵以外,Type 3 安全光柵可用於最高可達 PL d – 通過 UL 認證。可用的屏蔽臂也意味著可以毫無問題地執行屏蔽功能應用。
- 耐衝擊強度高達 50 g
- 具備防塵和防污效果
- 從 -25°C 至 +60°C 的溫度範圍
- 適用於符合 EN ISO 13849-1 PL d(Type 3)和 PL e(Type 4)的應用
- 安全性更高,且無任何死角(採用防護區域高度 150 mm 除外)
- 連接:接收器和發射器各具有 1 x 出線 M12,5-pin
- 尺寸 35 x 40 mm
- 由於編碼,因此可以近距離安裝多個安全光柵
- 接線和組裝簡單
優點
- 認證安全:可提供用於最高可達 EN IEC 61496 的 PL d 的應用的 Type 3 安全光柵以及 Type 4 安全光柵
- 非常適合狹窄空間
- 高產能:反應時間快速且無死角
- 透過LED即可診斷,以縮短停機時間
- 組裝簡單且快速
- 抗震能力達 50 g 的 PSENopt II,適用於嚴峻的工業環境。
- 一站式解決方案:安全控制器、安全光柵及全方位服務與訓練課程
採用手部保護用安全光柵的空間最佳化應用
我們的安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II 可為手部保護應用提供理想安全防護,並最佳化空間。結合我們的安全控制技術時,您可以為您的工廠獲得安全且經濟實惠的完整解決方案。
採用安全光柵 PSENopt II 和兩個反射鏡柱,對沖壓機械生產線進行多面防護
- 安全防護刀具更換的進出口區域
- 節省空間、成本及安裝時間
採用具備整合式可串接功能的安全光柵 PSENopt Advanced 的進入防護和後方進入保護
- 僅使用一個安全光柵即可簡單安全防護相鄰防護區域,例如機器的前側、頂部及後側
- 有效侵入與後方進入保護
- 非常適合空間有限的小型機器。
- 可利用 PSENopt Configurator 簡化設定與調試
採用安全光柵 PSENopt slim 可為空間有限的應用提供良好保護
- 非常適合狹窄空間以及門和閘門
- 輕薄的設計可節省空間和成本
- 安全性更高,且無任何死角
- 有效侵入與後方進入保護
Pilz 安全距離計算器
安全光柵的正確安全距離
憑藉我們的 Pilz 安全距離計算器,我們可以為計算安全光柵的安全距離提供支援。必要距離將基於 EN ISO 13855 和您的資訊計算。然後,適合您的產品將會直接顯示。
更多資訊:
我們用於身體與手指保護的安全光柵:
我們的產品系列
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]