text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
8 Products found
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 150 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 1200 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 900 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 600 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 450 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。 ...

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use