text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
8 Products found
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
GTIN: 4046548086751
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
GTIN: 4046548059427
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 150 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
GTIN: 4046548086720
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
GTIN: 4046548086744
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 600 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
GTIN: 4046548086737
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 450 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
GTIN: 4046548086805
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 1200 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
GTIN: 4046548086775
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 900 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
GTIN: 4046548086799
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use