text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
11 Products found
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
GTIN: 4046548075823
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1350 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
GTIN: 4046548075830
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1500 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
GTIN: 4046548075762
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 450 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
GTIN: 4046548075816
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1200 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
GTIN: 4046548075847
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1650 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
GTIN: 4046548075779
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
GTIN: 4046548075854
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1800 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
GTIN: 4046548075793
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
GTIN: 4046548075786
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
GTIN: 4046548075809
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵處進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use