利用小型控制系統PNOZmulti 2執行安全運動監控

安全監控您的驅動器

小型控制系統PNOZmulti 2

可程式控制系統PNOZmulti 2的安全運動監控模組,確保安全監控您的驅動器。擴充模組搭配基礎主模組PNOZ m B0或PNOZ m B1,可監控一個或二個軸。利用軟體工具PNOZmulti Configurator,即可輕鬆進行PNOZmulti 2安全運動監控模組的組態設定。此工具也可以設定獨立模組程序(mIQ),其之後會在運動監控模組直接執行。這將為使用者帶來許多優勢:可對速率或旋轉速度等多個監控領域進行細微的參數設定,之後可在擴充模組本機直接執行。這表示能為使用者帶來更大的彈性。另外也提供方便的診斷設備以及多種現場總線fieldbus和通訊選擇

所有標準增量型編碼器皆可透過工業介面與驅動器的專屬連接線進行連結,具有高度耐用的特性。

您可獲得的優勢

  • 依據EN 61800-5-2實施安全功能(可調速驅動系統)
  • 新模組程式技術(mIQ)能提供最大的使用彈性:利用PNOZmulti Configurator輕鬆完成組態設定
  • 快速反應時間:減輕基礎主模組的負載
  • 最高安全性:在PNOZmulti Configurator中,透過認證的軟體模塊輕鬆完成功能的組態設定
  • 高可用性:全方位的運動監控功能
  • 高生產力的工廠設備與機械設備:PNOZmulti為您降低成本並維持最高的安全性
  • 使用相容的工業介面迷你I/O,與通用的增量型編碼器連結

安全運動監控模組的特性

安全運動監控模組的特性
  • 用於連結至可程式控制系統PNOZmulti 2的基礎主模組(PNOZ m B1或PNOZ m B0)
  • 可以在PNOZmulti Configurator中設定
  • 監控1個軸(PNOZ m EF 1MM)或2個獨立軸(PNOZ m EF 2MM)
  • 透過近接開關和編碼器記錄測量值

監控功能:

- 類比電壓(track S)

透過軟體工具PNOZmulti Configurator的模塊,即可輕鬆迅速地執行安全功能。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位