透過PMCprotego DS呈現驅動整合的安全

透過PMCprotego DS呈現驅動整合的安全

憑藉安全運動,安全功能可透過安全卡 PMCprotego S 輕鬆應用於伺服放大器,由此提供用於運動監控的驅動整合式解決方案。 即使在伺服放大器 PMCprotego D 的基本版本中,也包含 STO「安全轉矩關閉」功能。這可提供靈活可擴充的安全解決方案。 可以決定您的應用需要多少安全功能。

與外部解決方案不同,除了可用的旋轉編碼器信號外,PMCprotego DS 可使用終端電壓、電動勢(EMF)或馬達電流等內部系統變量進行安全運動偵測。 除了佈線需求較少,整合解決方案也具有錯誤回應時間較短的優勢。

例如,「安全極限速度」(SLS)功能可用於設置機器。 轉換器可在內部監控速度,並在故障情況下,與使用關閉驅動的外部監控電路時所可能相比,回應更加動態許多。

PMCprotego DS的優勢

  • 高動態、快速反應時間
  • 縮短工具準備時間並加速調試
  • 安全功能獨立,不受編碼器系統影響
  • 容易使用的軟體工具
  • 由於個別可配置運動監控功能,因此提高可用性
  • 配有 SD 記憶卡(標準及安全組態設定) ,可輕鬆地進行更換裝置
  • 整合式PVIS診斷
  • 減少接線作業
  • 可以使用內部系統變數,功能與方便性進一步增強
  • 只需要一套標準回授系統,即可滿足最高安全等級 PL e 的要求

安全運動解決方案的特色

PMCprotego DS應用的範例

  • 加工中心、工程設計
  • 程序監控/觀察
  • 無人搬運車系統,如在高棚貨架系統上
  • 在包裝工業中由機器人選取和放置
  • 載台設計
  • 棧板堆疊
PMCprotego DS應用的範例
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援