使用<656/>速度監控器 PNOZ s30<657/>,即符合<658/>機械指令關於驅動器監控的要求<659/>,以在驅動器關閉時<660/>安全監控並維護<661/>驅動器操作狀態,因此可保護操作人員。
<664/>速度監控器 PNOZ s30<665/> 可在<666/>廣泛多種應用中使用,並可用於監控多種功能<667/>。易於使用的<668/>配置<669/>可在裝置上或是使用 PNOZsigma Configurator 直接進行<670/>。速度監控一般應用於平衡試驗機、高架儲存系統、離心機、填充系統、風力機或遊樂園。以下列出可依據 EN 61800-5-2 進行監控的安全功能。