Кнопочный блок PITgatebox

Простота работы с вашей системой защитных ограждений

Кнопочный блок PITgatebox

Кнопочный блок PITgatebox позволяет вам легко и удобно управлять датчиками и системами защитных ограждений. Также благодаря интеграции PITreader есть и еще один дополнительный фактор защиты – аутентификация пользователей. Это позволяет проверять имеющиеся у пользователя разрешения посредством RFID-ключа перед открытием ограждения. Так можно гарантировать, что только у определенной группы людей есть доступ к машине, с учетом квалификации и задач, выполняемых соответствующим персоналом.

Выполнение таких команд, как активация, останов или сброс машины можно контролировать на основе успешной аутентификации. В результате ваше оборудование имеет оптимальную защиту от ненадлежащего использования или даже обхода средств защиты. Благодаря компактному дизайну, прочный блок управления можно легко и быстро установить на стандартный профиль.

 

PITgatebox с PITreader предлагается в двух предварительно настроенных типах: с выводом кабеля сверху или снизу, что обеспечивает максимальную универсальность для использования в различных применениях.
PITgatebox предоставляет модульное решение по защитному ограждению, отвечающее Вашим конкретным требованиям, особенно при использовании вместе с системами защитных ограждений PSENmlock и PSENslock.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

НОВИНКА: Кнопочный блок PITgatebox с PITreader – блок управления с системой прав доступа

С помощью индивидуальных RFID-ключей персонал может аутентифицировать себя посредством PITgatebox со встроенным считывателем PITreader. Это гарантирует, что только уполномоченный персонал будет иметь доступ к машине и сможет выполнять такие команды, как активация, останов или сброс оборудования. В сочетании с модульной системой защитных ограждений можно объединить аспекты безопасности машин и контроля доступа и создать комплексную систему защитных ограждений с учетом прав доступа.

Кнопочный блок PITgatebox с PITreader

Кнопочный блок PITgatebox: новые типы для большей универсальности

Кнопочный блок PITgatebox

Доступны разнообразные новые типы кнопочного блока PITgatebox, обеспечивающие еще более гибкий подход к вашему индивидуальному решению для защитного ограждения. Ознакомьтесь с различными сочетаниями кнопок, переключателей и кнопок аварийного останова.

Новые типы приведены здесь 

Краткий обзор преимуществ кнопочного блока PITgatebox

  • Простота использования плюс премиальное качество и дизайн
  • PITreader с RFID-ключом для активации PITgatebox
  • Высококачественный литой цинковый корпус с IP65 способен выдерживать значительные ударные и вибрационные нагрузки
  • Тонкий корпус для экономии места при установке на стандартные системы алюминиевых профилей
  • Универсальность установки благодаря встроенному поворотному монтажному кронштейну
  • Быстрая и простая установка, никакой проводки благодаря 12-контактному соединению M12

Использование и применения кнопочного блока

  • Кнопочный блок, используемый для управления машинами и оборудованием (например, прессами)
  • может использоваться с системами защитных ограждений, такими как PSENmlock или PSENslock, например, на раздвижных или распашных дверях
  • Соответствует таким командам механических систем, как активация, останов или сброс машины

Наш ассортимент изделий:

Кнопочный блок PITgatebox

Кнопочный блок для управления переключателями и системами защитных ограждений, а также активации, останова и перезагрузки оборудования выполняется с 4 типами предварительных настроек конфигурации.

Принадлежности для блока кнопок PITgatebox.

Здесь вы найдете принадлежности и запасные части для блока кнопок PITgatebox.

Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader

Блок оператора с системой контроля доступом для управления переключателями и системами защитного ограждения.
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru