Устройство диагностики безопасности

Простая диагностика для сокращения времени операций по обслуживанию

Устройство диагностики безопасности

Устройство диагностики безопасности (SDD) позволяет вам получить расширенные данные диагностики от защитных устройств Pilz. Это позволит уменьшить объем работ по техническому обслуживанию на предприятии вашего заказчика! Конечный пользователь получает преимущества более высокой доступности оборудования и сокращения времени простоев.

Благодаря возможности простого расширения, устройство диагностики безопасности поддерживает электронно-механический метод. Он подразумевает применение модуля промышленной сети совместно с распределительной коробкой и соответствующими защитными устройствами (например, датчиком PSENcode). Модуль промышленной сети автоматически активирует стандартные сигнальные контакты на защитных устройствах и делает их доступными для диагностической системы.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Аналогичный датчик, расширенная диагностика

  • Расширенная диагностика позволяет избежать операций по обслуживанию и сократить время простоя, например, с помощью дистанционной диагностики через веб-сервер
  • Простота диагностики обусловлена использованием тех же датчиков и дополнительных кабелей IP67
  • Информация передается непосредственно на дисплей, расположенный на модуле промышленной сети
  • Быстрый и простой монтаж благодаря последовательному подключению на месте
  • Интерфейс магистральной шины оборудования для всех защитных устройств
  • Через входы/выходы, встроенные в модуль промышленной сети, также можно подключить сторонние устройства
  • В сочетании с PNOZ X или PNOZsigma вы получаете комплексное, экономичное, универсальное решение.

Характеристики устройства диагностики безопасности

Характеристики устройства диагностики безопасности
  • Система состоит из модуля промышленной сети, распределительной коробки и защитных устройств
  • Автоматическая активация защитного устройства с помощью модуля промышленной сети
  • Подходит для 16 датчиков, подключенных последовательно или по отдельности
  • 6 дополнительных настраиваемых входов/выходов
  • Длина кабеля: Общая длина макс. 900 м, 50 м от устройства 1 к устройству 2, 150 м от последнего устройства к модулю связи
  • Время отклика (не связанное с обеспечением безопасности): Для данных, связанных с безопасностью, см. индивидуальное устройство безопасности, для диагностических данных менее 1 секунды

Следите за работой защитных устройств в любом месте, в любое время

Защитные устройства (например, PSENcode) автоматически активируются модулем промышленной сети. Затем включаются сигнальные контакты, необходимые для диагностики защитных устройств. Таким образом возможно, например, простое последовательное подключение датчиков в полевых условиях и дистанционное обслуживание через веб-сервер .

Поэтому устройство диагностики безопасности является идеальным решением для вашей технологической схемы: Отслеживайте работу защитных устройств в любое время и в любом месте!

Применение устройства диагностики безопасности

Использование устройств диагностики безопасности в промышленности

Наш ассортимент изделий: Устройство диагностики безопасности

Модули промышленной сети

Модули промышленной сети для диагностики устройств безопасности со встроенным дисплеем могут использоваться с соответствующей магистральной шиной оборудования или для подключения к ПК.

Руководство по подключению

Руководство по подключению для быстрого и легкого монтажа средств диагностики устройств безопасности.

Принадлежности для устройств диагностики безопасности

Здесь вы можете найти соответствующие принадлежности для устройств диагностики безопасности, например пружинные клеммы и зажимные контакты.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения