PSSuniversal ― системы управления в системе автоматизации PSS 4000

Слияние безопасности и автоматизации

Слияние безопасности и автоматизации

Система автоматизации PSS 4000 позволяет реализовывать проекты в области безопасности и автоматизации. Происходит слияние двух миров с целью создания оптимально скомпонованной системы, предлагающей контроллеры двух классов производительности.

Системы управления PSSuniversal PLC представляют собой подходящее решение для взаимосвязанных, комплексных промышленных установок. Могут применяться как автономные системы или как часть системной структуры. Системы управления PSSuniversal multi подходят для использования на машинном оборудовании или небольших установках. В сочетании с модулями ввода-вывода эти контроллеры можно использовать для создания систем управления, адаптированных к вашим индивидуальным требованиям.

Контроллеры PSSuniversal multi и PSSuniversal PLC можно без проблем интегрировать в существующие архитектуры автоматизации и подключить к различным сторонним контроллерам. Кроме того, их можно использовать в качестве контроллера на базе ПЛК или периферийных систем как для функций обеспечения безопасности, так и автоматизации.

Одно решение для соблюдения любых требований – преимущества

  • Обработка функций безопасности и автоматизации (без обратной связи)
  • Различные классы производительности аппаратных средств
  • Может применяться как автономный контроллер или как часть системной структуры
  • Модульная структура системы для решений с учетом индивидуальных потребностей заказчика
  • Простота оперирования сложными функциями с использованием программного обеспечения PAS4000
  • Более короткое время исполнения проекта благодаря аппаратно-независимому программированию
  • Возможность интеграции в существующие структуры автоматизации
Одно решение для любых требований

Управлять проектом еще проще – технические характеристики контроллеров PSSuniversal

Характеристики контроллеров PSSuniversal
  • Шина модуля PSSuniversal для подключения до 64 модулей ввода-вывода
  • Встроенный источник питания
  • Встроенная функция коммутации для линейной топологии SafetyNET p
  • Карта SD для хранения проекта устройства и данных о конфигурации
  • Соответствует международным стандартам безопасности вплоть до уровня эффективности защиты PL e
  • Стандарты для лифтов EN 81-1/2 и стандарт EN 50129
  • С возможностью конфигурирования, используется графический редактор программ PASmulti и (или) программирования при помощи PAS IL (списка инструкций), PAS LD (графический язык релейно-контактных схем) и PAS STL (структурированного текста) в соответствии с EN/IEC 61131-3

Различные функции под ваши требования

Система автоматизации PSS 4000 характеризуется идеальным взаимодействием различных компонентов и детально проработанным программным обеспечением. Наличие ряда функций помогает вам реализовать свой собственный проект автоматизации с его характерными особенностями: контроль движения, скоростной блок управления для быстрого переключения операций или безопасная электронная система управления с вращающимся кулачком. Основная информация: Контроллеры ПЛК PSSuniversal PLC или PSSuniversal multi.

Различные функции под ваши требования

Сферы применения и сертификаты

Сферы применения и сертификаты

Наш обширный опыт, охватывающий множество областей применения, нашел применение в контроллерах системы автоматизации PSS 4000. Доступны различные функции, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне областей применения. Кроме того, контроллеры ПЛК с маркировкой R имеют специальные сертификаты. Более того, они отвечают необходимым стандартам, что позволяет использовать их в сфере железнодорожного транспорта, для лифтов или эскалаторов. Для среды с неблагоприятными условиями мы предлагаем прочные контроллеры на базе ПЛК (-T), которые можно эксплуатировать при температуре от -40°C до +70°C.

Наш ассортимент изделий: Контроллеры в системе автоматизации PSS 4000

Контроллер PSSuniversal PLC

ПЛК PSSuniversal PLC является универсальным устройством системы автоматизации PSS 4000. Для программирования этого ПЛК можно использовать основные языки стандарта EN/IEC 61131-3, а задачи обеспечения безопасности конфигурировать с помощью графического редактора программ PASmulti. Простота стандартизации обеспечивается наличием готовых программных блоков.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения