Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Программные инструменты для компактных контроллеров PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – Оригинальный инструмент для конфигурирования контура безопасности

Программные инструменты для компактных контроллеров PNOZmulti

Контур безопасности легко создать на ПК с помощью PNOZmulti Configurator. Инструмент конфигурирования можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию контроллеров Pilz.

Благодаря графическому интерфейсу пользователя, совместимому с Windows®, все элементы контура безопасности доступны в виде иконок или в меню выбора. Во время конфигурирования контура безопасности доступна онлайн-справка с документацией. После завершения работы программа проверяет контур на наличие ошибок.

Сконфигурированный контур безопасности можно сертифицировать, чтобы защитить его от нежелательных изменений. Несертифицированные конфигурации контура безопасности можно в любое время откорректировать, изменить или расширить. Делайте это легко с помощью PNOZmulti Configurator! Конфигурацию можно распечатать и использовать в качестве документации.

Новинка: Программное обеспечение PNOZmulti Configurator версии 10.12

Предлагается два новых элемента (функциональных блока) выбора режима для обеспечения функционально безопасного выбора режима работы вплоть до PL d / SIL CL 2. В сочетании с системой управления доступом и переключения выбора режима работы PITmode, в частности PITreader, у вас есть два удобных и безопасных решения для выбора режима работы на предприятии и оборудовании. В сочетании с системой управления доступом и переключения выбора режима работы PITmode, в частности PITreader, у вас есть два удобных и безопасных решения для выбора режима работы на предприятии и оборудовании.

  • Выбор режима работы с помощью кнопки: Режим работы можно выбрать с помощью блока Pilz PIT oe4S Buttonbox либо с помощью стандартных имеющихся в продаже кнопок. Разрешение производить выбор настраивается с использованием PITreader и соответствующих ключей RFIDKeys. Выбранный режим работы отображается в PNOZmulti 2.

  • Выбор режима работы с помощью сенсорного экрана: Также режим работы можно выбирать с помощью клавиатуры на HMI. В этом случае режим работы можно безопасно выбирать с помощью терминалов оператора и визуализации PMIvisu. Здесь также разрешение производить выбор предоставляется с использованием PITreader и ключей RFIDKeys, настроенных соответствующим образом.

Для управления разрешениями на доступ новое программное обеспечение версии 10.12 позволяет подключить к базовому блоку PNOZ m B1 до четырех устройств PITreader.

Начиная с версии 10.12, также имеется поддержка PNOZ m B1 Burner, нового базового блока для компактных контроллеров PNOZmulti 2, который специально предназначен для управления промышленными горелками. Безопасное управление и мониторинг печей в соответствии со стандартами EN 50156 и EN 298 реализуется с помощью встроенного блока функций горелки. Одновременно блок PNOZmulti 2 выполняет все остальные функции безопасности, относящиеся к предприятию.

Это универсальное средство обеспечения безопасности!

В видеоролике показано, как задать конфигурацию в программном средстве!

Скачайте бесплатную демо-версию ПО PNOZmulti Configurator

Программное обеспечение PNOZmulti Configurator версии 10.11

Программное обеспечение версии 10.11 позволяет использовать работающую в реальном времени сеть Ethernet SafetyNET p RTFL для конфигурирования процесса безопасного обмена данными между базовыми блоками PNOZmulti 2 (PNOZ m B0 / B1) и решением для контроля движения PMCprotego DS.

PMCprotego DS состоит из сервоусилителя PMCprotego D и карты безопасности PMCprotego S3. Обмен 32-разрядными данными осуществляется через RTFL, что обеспечивает короткое время реагирования вашему приложению. Ранее вы могли подключить до 16-ти базовых блоков PNOZmulti 2 в линейной топографии через модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET. Теперь также стало возможно интегрировать решение по контролю движения PMCprotego DS в сеть SafetyNET p, создав решение по безопасному перемещению в совокупности с PNOZmulti 2. PNOZmulti 2 контролирует решение по перемещению и обеспечивает управляемую и соответственно безопасную остановку движения.

Еще одна новая функция из версии 10.11 - это выбираемое время допустимого воздействия для сигналов слежения из модулей контроля движения PNOZmulti 2 - PNOZ m EF 1MM/2MM. Для применения в ветровых турбинах также имеется новый тип энкодера для бесконтактных выключателей с сокращенной версией диагностики.

Загрузите ПО PNOZmulti Configurator

Краткий обзор преимуществ

  • Программное обеспечение с сертифицированными блоками в сборе
  • Простые ретроспективные модификации и настройка конфигурации
  • Простая комплексная диагностика предполагает небольшое время простоя оборудования и его высокую эксплуатационную готовность.
  • Всемирный стандарт безопасности для различных сред автоматизации и систем связи
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и минимальный объем работ при монтаже проводки – убедитесь в этом сами!

Знакомство с преимуществами

Конфигурирование вместо монтажа контура безопасности

Конфигурирование вместо монтажа контура безопасности

  • Интуитивное управление: создание собственной схемы безопасности теперь проще простого
  • Свободная конфигурация: вы легко можете установить параметры для всех входов и выходов с помощью нескольких кликов в программном инструменте
  • Вы можете связывать все входы и выходы с помощью логических операторов для создания контура безопасности путем «перетаскивания»
  • Вы выбираете все функции, логику и выходные элементы в рабочем пространстве

Автоматическая проверка ошибок, защита от несанкционированного доступа

  • Безопасность: программный инструмент проверяет контуры безопасности на наличие ошибок
  • Защита: готовая конфигурация может быть сертифицирована для защиты от нежелательных изменений
  • Гибкость: возможность редактировать, изменять или расширять несертифицированные электрические схемы в любое время
  • Простота: конфигурацию электрической схемы можно распечатать и использовать в качестве документации

Области применения

PNOZmulti Configurator – видео-презентации

Инструмент конфигурирования PNOZmulti Configurator можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti. Убедитесь в этом сами! Видео-презентации демонстрируют ключевые функции PNOZmulti Configurator.

PNOZmulti Configurator, Версия 10.9 - теперь и с моделированием в автономном режиме

Начиная с версии 10.9 появилась опция тестирования настроенной пользовательской программы еще до этапа ввода в эксплуатацию с помощью функции «Моделирование». В первом запуске рассчитываются логические элементы, в последующих запусках - все элементы, а также выполняется моделирование. Элементы, не вошедшие в модель, можно переключить в нужное состояние принудительной установкой выходного сигнала. Это позволяет смоделировать работу всей системы. Принудительная установка элементов связей позволяет моделировать работу части приложения. Это позволяет вам не указывать все входы!

В видео-ролике показано на практике как использовать функцию «Моделирование» в проектах автоматизации.

Конфигурация аналогового модуля ввода PNOZ m EF 4AI для безопасного контроля процесса

Защитный аналоговый модуль ввода PNOZ m EF 4AI для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2 поддерживается, начиная с версии 10.8 программы PNOZmulti Configurator. Модуль расширения имеет четыре независимых защищенных аналоговых токовых входа. Конфигурация выполняется модульно в программе mIQ.

С помощью программного инструмента пользователь может настроить следующие функции мониторинга:

  • Мониторинг рабочей зоны в соответствии с рекомендациями NAMUR NE43 или свободная конфигурация
  • Функция масштабирования
  • Проверка достоверности
  • Математические операции
  • Постоянные
  • Мониторинг пороговых величин
  • Контроль диапазона

В целях диагностики предусмотрена возможность отправки точного аналогового значения в промышленную сеть или на сервер OPC. Расширен динамический программный дисплей, в него включены аналоговые модули. Предусмотрена также возможность отображения значений аналоговых сигналов в перечне переменных. Более подробная информация о различных функциях представлена в данном видеоматериале.

Конфигурация двухполюсного полупроводникового модуля вывода PNOZ m EF 8DI2DOT:

  • Модуль расширения имеет 8 входов и два двухполюсных выхода
  • Конфигурация выполняется в программе модуля
  • Конфигурируемое подавление импульсов для входов модуля
  • Обнаружение обрыва цепи для двухполюсных выходов
  • Поддерживаются элементы пресса: режимы работы элементов пресса, конструктивные схемы с вращающимися кулачками, световая завеса, обнаружение импульсов

В прилагаемом видеоматериале ясно показан процесс конфигурации PNOZ m EF 8DI2DOT!

Утилита миграции по проекту PNOZmulti 2

В случае преобразования аппаратного обеспечения из PNOZmulti или PNOZmulti Mini в конфигурируемые защитные компактные контроллеры PNOZmulti 2, существуетудобный инструмент миграции, начиная с версии 10.2, который можно использовать для переноса данных из исходного проекта. Данная утилита проверяет конфигурацию аппаратного обеспечения, логику проекта, конфигурацию испытательных импульсов, идентификатор оборудования, модули связи, модули PDP67, модули промышленной сети и виртуальные вводы-выводы, а затем формирует отчет о миграции. Результат сохраняется в новом файле проекта. Исходный файл остается неизменным.

Даже в пределах PNOZmulti существует возможность мигрировать с базового блока PNOZ m B0 на B1. Существуют определенные ограничения для миграции. Подробности приведены в соответствующей документации.

Дополнительная информация об утилите миграции доступна в данном видеоматериале!

Безопасное Ethernet-соединение

PNOZmulti Configurator – это оригинальный инструмент для конфигурирования контуров безопасности с помощью конфигурируемых систем управления PNOZmulti. Блок «Safe Ethernet Connection Status» (SEC) можно использовать для безопасной коммуникации с контроллерами в системе автоматизации PSS 4000. В этом видео можно узнать, как быстро и просто применить блок.

Создание макрокоманд

Конфигуратор систем управления PNOZmulti можно использовать для создания контуров безопасности на вашем ПК. Вы можете работать еще эффективнее, создавая макрокоманды. Части конфигурации можно объединить в макроэлементы одним щелчком мыши.

PNOZmulti Configurator, начиная с версии 8, включая макросы

  • Эффективность: начиная с версии 8, вы можете комбинировать части созданной конфигурации, чтобы создавать макроэлементы
  • Ясность: сложные проекты становятся понятными, что сокращает время, затрачиваемое на диагностику и устранение неисправностей
  • Скорость: простая функция импорта и экспорта, в сочетании с возможностью редактирования макросов в редакторе,сокращает время проектирования и снижает затраты
  • Повторное использование: существующие макросы хранятся в библиотеке макросов, чтобы они были доступны для всех последующих контуров безопасности. Вы экономите время, тогда как качество всегда остается неизменным
  • Защитите ваши экспертные знания: макрокоманды могут быть защищены от чтения и записи
  • Более быстрая поддержка: вы отправляете только макрокоманды, а не всю конфигурацию проекта
  • В настоящее время при использовании блока PNOZ m B1, макропрограммирование не поддерживается.

Хранение макрокоманд в библиотеке

Конфигуратор можно использовать при разработке проекта, а также для создания конфигурации, документирования и ввода в эксплуатацию контроллеров Pilz. Макрокоманды повышают эффективность вашей работы. Сразу после создания макрокоманды автоматически хранятся у администратора проекта и могут быть использованы в любое время.

Тексты пользовательского интерфейса могут быть переведены на любой язык

Пользователь может перевести все тексты (проект, диагностика, ГПИ) в PNOZmulti Configurator. Это значит, что Configurator можно использовать на местном языке в любой стране мира. Вы можете создать собственный инструментальный язык для тех языков, которые не предоставляет компания Pilz.

Создание децентрализованной структуры с помощью многоканальных модулей PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator поддерживает многоканальные модули PNOZmulti 2 для децентрализации и безопасной коммуникации между несколькими базовыми блоками. Узнайте, как можно легко создать децентрализованную структуру!

Лицензирование, спроектированное для соответствия вашим требованиям

Лицензирование, спроектированное для соответствия вашим требованиям

Для использования всего потенциала PNOZmulti Configurator для вашего контура безопасности, в дополнение к пакету ПО вам потребуется действующая лицензия. (без лицензии PNOZmulti Configurator может использоваться только в виде демонстрационной версии.)

Предусматривается ряд лицензий, отвечающих различным требованиям:

  • Базовая лицензия: лицензия на одного пользователя, выдается владельцу (с указанием названия компании и местоположения/проекта)
  • Пользовательская лицензия: владельцу базовой лицензии предоставляется скидка на лицензию для дополнительного рабочего места.
  • Лицензия Lite: лицензия, ограниченная базовыми модулями PNOZ m0p и PNOZ mm0p, для использования на одном рабочем месте.
  • Многопользовательская лицензия: многопользовательская лицензия выдается в соответствии с числом рабочих мест (до 25, 50, 100 и свыше 100).
  • Проектная лицензия: лицензия на использование ПО в рамках условий, указанных в договоре.
  • Базовая/Пользовательская/Многопользовательская/Проектная лицензия на обновление: лицензия по сниженной цене, позволяющая владельцам лицензии переходить на более новую версию ПО.
  • Лицензия с ограниченным сроком действия: базовая лицензия со сроком действия 2, 3 или 4 месяца.

Эти лицензии доступны в полной или сервисной версиях:

  • Полная версия предоставляет возможность использовать весь функционал лицензии.
  • Сервисная версия лицензии предназначена для сервиса и обслуживания. Она предлагает только ограниченные функции редактирования.

Наш ассортимент изделий: Инструменты PNOZmulti

Лицензии на конфигуратор PNOZmulti

Приобретите лицензионный ключ и пользуйтесь всеми преимуществами конфигуратора PNOZmulti: В зависимости от требований, вы можете выбрать различные варианты, начиная от базовой лицензии и заканчивая проектной лицензией на обновление.