저전압 지침에 따른 용어 정의 및 안전 요구사항

저전압 지침에 따른 용어 정의 및 안전 요구사항

기계류 지침 외에 플랜트 및 기계류에 대해 고려해야 할 다른 지침들도 있습니다. 예를 들어 기계에 전기 장비도 포함되어 있는 경우에는 저전압 지침이 적용되는 경우도 있습니다.

“이 지침의 목적에 의하면 '전기 장비'란 교류 전류 50~1000V, 직류 전류 75~1500V에서 사용하도록 고안된 모든 장비를 의미합니다 […]"

저전압 지침은 유럽위원회 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

저전압 지침의 공식 제목

2014년 2월 26일 유럽 의회와 위원회의 지침 2014/35/EU (특정 전압 한도 내에서 사용하도록 고안된 전기 장비의 시장 출시를 위한 회원국 법률의 조화에 관한 지침)

관련 표준

EN 60947-1~8

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드