이동식 가드

이동식 가드

이동식 가드는 일반적으로 기계식으로 기계 프레임에 연결되거나 기계에 가까운 고정 부품에 연결됩니다. 가드에 경첩을 달아 고정하거나 레일에 장착할 수도 있습니다. 이러한 가드는 공구를 사용하지 않고 열 수 있으며, 닫혀 있을 때만 효과가 있습니다.

안전 솔루션으로서의 인터록 장치

이동식 가드를 인터록 장치와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 안전 게이트가 개방되면 인터록 장치는 위험한 기계 기능이 정지되었는지 확인하고 예기치 않은 재시작을 확실하게 방지합니다.

 

이동식 가드에 대한 표준

표준 제목
EN ISO 14120

기계류 안전
가드. 고정식 및 이동식 가드의 설계와 제작을 위한 일반 요구사항

EN ISO 14119

기계류 안전 - 가드와 연결된 인터록 장치. 설계 및 선정 원칙

 

예기치 않은 기계 가동/재시작에 대한 보호

안전 가드가 가동되면 보호 구역을 소개한 후 기계가 자동으로 재시작되지 않습니다. 재시작하려면 위험 구역 밖에서 육안으로 확인하면서 제어 장치를 리셋해야 합니다.

정전 후 에너지 공급이 재개될 때 또는 제어 시스템 고장으로 드라이브가 예기치 않게 가동되기 시작할 때 등이 여기에 해당됩니다.

 

예기치 않은 가동/재시작에 대한 보호 표준

표준 제목
EN ISO 14118

기계류 안전
예기치 않은 가동 방지

 

더 자세한 정보가 필요하십니까? 그렇다면 챕터 4.2.2 부분을 읽어보세요! 필츠에서 새롭게 나온 안전 백서 Safety Compendium 개정판에서 기계류 안전에 관한 모든 지식을 얻어가실 수 있습니다.

Safety Compendium
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드