구역 정지 푸시버튼은 무슨 색이어야 하나요?

조화 규격 EN ISO 13850에서는 다양한 비상정지 범주를 규정할 뿐만 아니라 비상정지 푸시버튼의 색상 사양과 관련된 설계 원칙도 규정합니다. 비상정지 푸시버튼은 명확하게 식별할 수 있고, 쉽게 찾을 수 있고, 빠르게 접근할 수 있어야 합니다. 이러한 이유로 비상정지 푸시버튼은 언제나 노란색 바탕에 빨간색이어야 합니다.

EN 60204-1:2019, 10.2 액추에이터 조항에 따라 구역 정지 푸시버튼에는 검정색, 회색 또는 흰색이 주로 사용됩니다. 어떠한 상황에서도 이 색상은 비상정지 푸시버튼의 색상과 같아서는 안 됩니다.

추가 사항:
DIN EN 60204-1:2019, 제 9.2.3항 정지 조항에서는 정지 기능을 기계의 위험성 평가 결과 및 기능 요건에 따라 제공해야 한다고 규정합니다.

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드