예를 들어 컨베이어가 폐쇄되지 않았을 때 컨베이어의 감소 속도가 어느 정도여야 하는지 규정하는 규격이 있나요?

안전 감소 속도와 연속 흐름 컨베이어

연속 취급 장비와 시스템을 위한 C 규격 EN 619:2002에서는 사람들이 컨베이어 위에서 이동할 수 있는 경우의 속도만을 언급합니다. 예:

사람이 위에서 이동할 수 있는 연속 흐름 컨베이어:

  • 바닥 높이: 컨베이어 속도 0.3m/s
  • 바닥에서 0.3m 높이: 컨베이어 속도 0.15m/s
  • 전체 난간: 컨베이어 속도 0.5m/s

또한, VDI 2854에서는 안전 감소 속도 문제에 관해 다룹니다. 이 규격은 사람이 위험 상황에서 벗어날 수 있는 시간이 있다면 해당 속도를 안전한 것으로 봐도 된다고 기술하고 있습니다.

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드