Type A, B, C 규격에는 어떤 차이가 있나요?

Type A 규격

Type A 규격은 모든 기계류에 적용할 수 있는 기본적인 개념, 설계 원칙, 일반 측면을 다루는 기본적인 안전 관련 규격입니다.

Type A 규격의 예:

  • EN ISO 12100 - 설계의 일반 원칙

Type B 규격

Type B 규격은 광범위한 기계류에 사용할 수 있는 안전 측면이나 특정 유형의 안전 보호 장치를 다루는 일반적인 안전 관련 규격입니다. 하지만, 두 가지 유형의 Type B 규격이 있습니다. Type B1 규격은 특정 안전 측면을 다루고, Type B2 규격은 안전 보호 장치를 다룹니다.

Type B1 규격의 예:

  • EN ISO 13851 - 제어 시스템의 안전 관련 부품
  • DIN EN ISO 14120 - 안전 보호 장치의 배치

Type B2 규격의 예:

  • EN 574 - 양수 조작 제어 장치, 그리고
  • EN 953 - 고정 가드 

Type C 규격

Type C 규격은 특정한 기계나 기계군의 세부 안전 요구사항을 다루는 기계 안전 규격입니다.

Type C 규격의 예:

  • EN ISO 16092-3 - 유압 프레스
  • EN 415, 1-10 - 패키징 기계
  • EN 12409 - 열성형 기계
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드