- PNP 구성의 경우, 부하는 OSSD 출력과 GND 사이에 연결됩니다.
- NPN 구성의 경우, 부하는 24 VDC와 OSSD 출력 스위칭 요소 사이에 연결됩니다.
PNP 구성과 NPN 구성의 차이점은 무엇입니까?
안전 라이트 커튼 PSENopt
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?