똑똑하고 안전합니다.

안전 자동화를 위한 필츠의 스마트 번들.

태블릿에 표시된 제품 이미지

안전 자동화 솔루션 전문업체인 필츠는 안전 센서 기술 및 안전 제어 기술로 이루어진 엄선된 제품 번들비교 불가능한 가성비로 제공합니다. 접근 보호안전 게이트 모니터링 등 광범위한 적용 분야에 알맞은 번들을 찾을 수 있습니다.
여기에 열거한 번들 외에 다른 매력적인 제품 타입도 있습니다. 주저하지 말고 바로 연락 주세요!

이번 프로모션은 한정된 기간 동안만 진행됩니다.

똑똑하고 안전한 번들 1

안전 라이트 커튼 PSENopt II + X-뮤팅 세트 + 소형 컨트롤러 PNOZ m C0

완전한 X-뮤팅 세트를 포함한 이 번들은 효율적인 접근 보호를 위한 완벽한 솔루션이 될 것입니다.

  • 안전 라이트 커튼 PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII X-뮤팅 세트 확장형
  • 소형 컨트롤러 PNOZ mC0

“우리가 필츠의 새로운 PSENopt II 라이트 커튼을 선택한 이유는 그것이 카테고리 3의 요구사항을 충족시키는 유일한 라이트 커튼이면서, 빠르고 간단하게 설치 가능하여 설치와 시운전 시간을 줄여주고, 거의 모든 작업에 적합하기 때문이었습니다."

Christoph Quatember, 조립 및 서비스 담당, SRW Automation & Service GmbH
제품 번들에 포함된 모든 제품이 보이는 제품 사진

똑똑하고 안전한 번들 2

제품 번들에 포함된 모든 제품이 보이는 제품 사진

안전 잠금 장치 PSENmlock + 푸시버튼 유닛 PITgatebox + 소형 컨트롤러 PNOZ m B0.1

안전 게이트용 솔루션: 적절한 작동 유닛 및 안전 컨트롤러가 결합된 안전 가드 잠금:

  • 안전 잠금 장치 PSEN ml ba 1.1
  • 푸시버튼 유닛 PIT gb LLLE
  • 소형 컨트롤러 PNOZ m B0.1

“관련된 하위 작업들을 네다섯 군데 다른 업체에게 맡길 수도 있었습니다. 하지만 우리는 단일 연락처, 원스톱 쇼핑을 원했습니다. 그러한 신뢰 관계가 중요하기 때문입니다. 그래서 우리는 다음 프로젝트에서도 필츠와 함께 할 것이라고 확신합니다."

Karl Kaufmann, Scheucher의 운영 관리자, Holzindustrie GmbH

똑똑하고 안전한 번들 3

안전 스위치 PSENmag + 비상 정지 PITestop + 소형 컨트롤러 PNOZ m C0

간편해진 안전 게이트 모니터링: 필츠의 마그네틱 안전 스위치와 소형 컨트롤러로 이루어진 비용 최적화된 시스템(인증 포함).

  • 마그네틱 안전 스위치 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1개 유닛
  • 비상 정지 푸시버튼 PIT es Set1s-6c
  • 소형 컨트롤러 PNOZ m C0

"기존 어플리케이션을 복제하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 상위 컨트롤러가 뮤팅에 관여하기 때문입니다. 따라서 우리에게는 필츠가 구세주였습니다. 계획 과정 및 새 컴포넌트의 설치부터 안전 관련 승인까지 모든 것이 완벽하게 돌아갔고, 여기에 걸린 시간도 매우 짧았습니다.”

Michael Hronek, 자동화 엔지니어 겸 제어 기술 책임자, NÖM AG
제품 번들에 포함된 모든 제품이 보이는 제품 사진

똑똑하고 안전한 번들 4

그룹 사진, 제품 번들 4에 포함된 제품

안전 잠금 장치 PSENmlock + 핸들 모듈 PSEN ml DHM

접근 가능한 안전 게이트용 종합 번들: 호환 핸들 모듈이 포함된 안전 잠금 장치 - 핸들, 액추에이터, 비상 탈출 레버를 하나의 번들에 통합

  • PSEN ml ba 1.1 스위치
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • PSEN ml DHM 장착 플레이트

"탁월한 설치와 진단 기능이 특히 편리했기 때문에 우리는 앞으로도 모든 기기에 게이트 잠금 시스템을 사용할 것입니다.”

Frank Stiefel, 설계 엔지니어, Brodbeck GmbH

한 눈에 보는 장점:

  • 비교 불가능한 가성비: 뛰어난 품질의 안전 제품을 번들로 제공
  • 포괄적인 안전 노하우: 오랜 시간 축적된 안전 전문 지식
  • 다용도: 다양한 적용 분야를 위한 다양한 번들
  • 직접 접촉: 직접 접촉을 통한 개별 상담
  • 적절한 서비스 및 교육: 다양한 주제

필츠에 문의하세요!

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]