Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH는 오스트리아 티롤 지역에 본사를 두고 있으며, 이곳에서 목조 건축 분야의 다양한 어플리케이션에 사용되는 고품질의 단층 및 다층 패널을 생산하고 있습니다. 제품의 품질, 자재 효율성 및 지속 가능성을 한층 더 향상시키기 위해, 이 회사는 결절 구멍, 균열, 수지 포켓과 같은 결함들의 수리 공정을 자동화했습니다. 이 수리 작업은 이전에는 수작업으로 진행되어 왔습니다. 그 결과, 천연 목재 패널을 정밀하게 마감하면서도 소재에 부담을 주지 않는 고효율 생산 라인이 완성되었습니다. 자동화가 확대됨에 따라 관심이 기계류 안전으로도 옮겨갔으며, 이에 따라 필츠는 Nordpan Rubner를 위해 위험성 평가 및 CE 규정 준수부터 안전 센서 기술의 통합에 이르기까지 포괄적인 안전 개념을 구현했습니다. 이 하드웨어 솔루션의 핵심은 안전 잠금 장치 PSENmlock입니다.
목조 건축의 안전성 향상을 위한 안전 자동화
천연 목재 패널의 자동 수리
미래 지향적 안전 솔루션
필츠는 새 수리 시설을 위한 안전 개념 및 안전 솔루션을 개발했으며, 위험 분석 및 요구되는 퍼포먼스 레벨 정의부터 기술적 구현 및 CE 규정 준수까지 전 과정에 걸쳐 이 프로젝트를 지원했습니다. 공장 내에서는 여러 대의 절단, 밀링 및 드릴링 장비가 가동 중이므로, 모든 위험한 동작이 안전하게 정지될 때까지는 안전 게이트가 열려서는 안 됩니다. 이 때문에 차폐된 생산 라인의 출입문에 안전 잠금 장치 PSENmlock을 사용했습니다. 이 안전 잠금 장치에 통합된 이스케이프 릴리스 기능을 통해 작업자는 위험 상황이 발생했을 때 언제든지 공장 내부에서 안전하게 빠져나올 수 있습니다. 그 결과, Nordpan Rubner는 수리 시설의 높은 가용성, 안전한 유지보수 절차, 그리고 향후 확장 단계를 위한 확장 가능한 자동화 시스템을 결합한, 견고하고 미래 지향적인 안전 솔루션을 확보하게 되었습니다.
한 눈에 보는 장점
- 이스케이프 릴리스 기능이 통합된 안전 게이트로 수리 시설의 안전한 유지보수 및 운영 지원
- 목조 건축을 위한 원스톱 안전 개념 및 견고한 안전 게이트 솔루션으로, 먼지와 진동에 강함
- 향후 자동화 프로젝트를 위한 미래 지향적이고 표준화가 가능한 안전 아키텍처
고객 의견
“혁신, 지속적인 투자, 그리고 품질에 대한 타협 없는 헌신이 바로 우리의 기반입니다. 일관된 안전 개념을 바탕으로 현대식 기술이 천연 제품 품질을 실현하는 길을 열어주기 때문입니다. 필츠는 기술적 측면과 자문 측면 모두에서, 그리고 법적 규정 준수 보장 측면에서 통합 파트너로서의 역할을 수행합니다.”
Nordpan Rubner 소개
Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH는 1969년에 설립되어 50년 이상 목조 건축 분야의 광범위한 어플리케이션에 사용되는 고품질 천연 목재 패널을 생산해 오고 있습니다. 오스트리아 동 티롤의 Strassen에 본사를 둔 이 회사는 자사 공장에서 다양한 어플리케이션과 산업 분야에 사용되는 천연 목재 패널을 생산하고 있으며, 제품 라인업에는 다양한 등급과 크기의 단층 및 다층 패널이 포함되어 있습니다. 매년 500만 제곱미터 이상의 천연 목재 패널이 산업 및 상업 건축, 실내 마감재, 외벽용으로 생산되고 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]