PNOZmulti & Co.: 테스트 벤치를 위한 표준화된 안전 솔루션

고전압 환경에서도 안전한 테스트 벤치

독일 뉘른베르크에 본사를 둔 특수 기계류 제조업체인 testFAB42는 회전식 후드가 장착된 소형 테스트 벤치 및 즉시 설치 가능한 테스트 셀 등, 성능 사양이 명확히 정의된 시험 장비를 생산합니다. 이러한 장비의 목적은 최대 1,500볼트의 전압을 다룰 때 작업자의 안전을 최우선으로 하는, 인체공학적 워크플로를 탑재한 효율적인 솔루션을 제공하는 데 있습니다. 지난 10년 넘게 testFAB42는 자사 테스트 벤치에 PNOZmulti를 핵심 안전 구성 요소로 활용해 왔습니다. 소형 컨트롤러와 안전 센서 기술 PSEN 덕분에 testFAB42는 짧지 않은 기간에 자사 테스트 벤치를 상당 부분 표준화할 수 있었습니다. 현재 testFAB42 고객들은 필츠 제어 및 안전 패키지가 탑재된 테스트 벤치를 제공받으며, 이 테스트 벤치는 관련 제품과 CE 마크를 받은 선택적 서비스 패키지로 구성되어 있습니다.

안전, 보안 및 컨설팅을 포괄하는 안전 모델

PNOZmulti용 추가 확장 모듈 덕분에 testFAB42는 별도의 PLC나 추가적인 스마트 기능 없이도 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다. 이 소형 컨트롤러는 안전 게이트 등 설치된 모든 전기 부품에서 전송되는 신호를 분석하여, 비상 시 안전 기준에 따라 시스템을 정지시킵니다. 이는 인버터의 성능 한계를 측정하는 테스트 장치의 경우도 마찬가지입니다. 안전 잠금 장치 PSENmlock은 보호 커버나 안전 게이트를 보호하여, 예를 들어 시험 대상 장비를 로드하거나 언로드할 때 작업자가 안전하게 작업할 수 있게 해줍니다. 안전 기능 외에도, 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템인 PITmode fusion은 사고를 방지하고 무단 조작을 최소화하기 위한 보안 기능을 포함하고 있습니다. 필츠와의 파트너십을 통해 testFAB42 고객들은 예를 들어 안전 개념에 대한 자문, 엔지니어링 서비스, CE 마킹 등을 포함하는 맞춤형 서비스 패키지도 제공받습니다. 이와 관련해 여러 종합 안전 모델들이 기본적으로 표준화되어 있습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 추가 확장 모듈 덕분에 PNOZmulti는 별도의 PLC나 추가적인 스마트 기능이 필요하지 않습니다.
  • 특수 기계류의 설계 및 제작은 대체로 표준화되어 있습니다.
  • testFAB42 고객에게는 제어 및 안전 제품으로 구성된 통합 패키지와 더불어, 요청 시 CE 마킹을 포함한 다양한 서비스가 제공됩니다.

고객 의견

“지난 수년 동안, 우리는 필츠 제품의 품질과 안전성을 인정하고 높이 평가해 왔습니다. 어떤 어려운 상황에서도 필츠의 자문과 지원은 언제나 훌륭했습니다. 결국에는 항상 좋은 해결책을 제시해 주었으니까요. 게다가 필츠라는 브랜드명은 우리 고객들 사이에서 높은 인지도를 얻고 있으며, 우리가 안전과 보안을 매우 중요하게 여긴다는 것을 보증해 줍니다.”

testFAB42의 설립자이자 대표이사인 Peter Schott

testFAB42 소개

2009년에 설립된 testFAB42는 현재 12명의 직원을 두고 있으며, 특히 전자 및 전력 장치 분야에서 맞춤형 시험 및 검사 장비의 개발 및 제작을 전문으로 하고 있습니다. 독일 뉘른베르크에 본사를 둔 이 회사는 맞춤형 테스트 벤치에 대해 최고 수준의 표준을 제시합니다. 이 회사의 특수 기계류 제품군은 독립형 테스트 벤치부터 고객의 사양에 정확히 맞춰 설계된 즉시 설치 가능한 통합 솔루션에 이르기까지 다양합니다. 주요 대상 분야는 자동차, 공급, 의료 및 제약 산업입니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드