민감한 품목을 간단히 안전하게 리패키징

높은 사이클 속도를 위한 하이브리드 안전 솔루션

A+F Automation und Fördertechnik는 복잡한 Sortpacker 패키징 시스템을 위한 안전 솔루션을 찾아야 하는 과제에 직면했습니다. 이 솔루션은 작업자를 보호하고 효율성도 보장해야 했습니다. 주요 이슈: 이 솔루션은 플랜트 제조업체 및 운영업체가 언제든 상위 컨트롤러의 공정 파라미터를 변경할 수 있도록 하이브리드 구조를 가져야 했고, 이 과정에서 안전 컨트롤러에는 영향을 주지 않아야 했습니다. 초점은 다양한 공정 단계의 생산성에도 맞춰져 있었습니다. 오랜 파트너인 필츠가 제공한 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2, 분산형 필드 분배기 PDP67, 안전 잠금 장치 PSENslock 2로 이루어진 모듈형 하이브리드 안전 솔루션을 갖춤으로써, A+F는 경제적이고 일관된 기능을 제공하는 완전한 솔루션을 갖게 되었습니다.

모듈형 솔루션이 Sortpacker를 고정하다

보호 장치는 25m 길이의 Sortpacker에서 투입 및 방출 개구부, 판지 및 절단 매거진은 물론 게이트 및 커버도 고정합니다. PNOZmulti 2는 지능형 센서 기술 PSEN과 조합되어 개별 공정 단계는 물론 작업자도 보호합니다. 안전 잠금 장치 PSENslock 2는 A+F 기계의 12개 게이트를 각각 1,000N의 잠금력으로 고정합니다. 작업자는 필요 시 기계에 대한 접근을 요청합니다. 그러면 Sortpacker의 그리퍼가 자동으로 홈 위치로 이동하기 때문에 시스템을 힘들게 시작 위치로 옮길 필요가 없습니다. 이는 공정을 보다 효율적으로 만들어 줍니다. 추가적 장점: 이 안전 잠금 장치는 플러그 앤 플레이를 통해 분산 입력 모듈 PDP67에 연결됩니다. 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 예를 들어 어느 게이트가 "열렸는지 또는 닫혔는지" 평가합니다. 평가 후 PNOZmulti 2 디스플레이에 일반 텍스트로 된 진단 메시지가 표시되며, 이를 보고 결함을 빠르게 수정할 수 있어 더욱 생산적인 공정이 보장됩니다!

한 눈에 보는 장점

  • 간편한 조작 및 공구 교환을 위한 모듈형의 사용하기 쉬운 안전 기능
  • 이 하이브리드 안전 컨셉은 무단 조작 및 무단 데이터 액세스를 더욱 어렵게 만들어 보안을 강화합니다.
  • 짧아진 시운전 시간: 안전 잠금 장치 PSENslock 2는 플러그 앤 플레이를 사용해 안전 입력 모듈인 필드 분배기 PDP67에 직접 연결됩니다.

고객 의견

패키징 산업 및 글로벌 지원 부분에서 높은 명성을 가지고 있는 필츠는 우리 고객이 선호하는 안전 및 보안 공급업체입니다. 사실상 필츠는 우리가 인정할 만한 완전한 솔루션을 제공하는 유일한 업체로, 이 솔루션은 안전성, 구성 및 사용성, 진단 및 배선을 완벽하게 조합하였습니다!

Michael von Zmuda, 엔지니어링 부서장, A+F Automation und Fördertechnik GmbH

A+F Automation + Fördertechnik GmbH 정보

1974년에 설립되어 독일 Kirchlengern에 소재하고 있는 A+F는 고품질 패키징 기계를 개발 및 생산합니다. 2017년 이후로 A+F는 국제 기업 그룹 EOL Packaging Experts GmbH의 일부가 되었으며, 라인 종단 패키징 기계 및 시스템을 판매합니다. 실제 기계 엔지니어링 외에도 이 그룹은 패키징 산업의 자동화 라인 종단 솔루션을 조립 및 시운전하는 것을 전문으로 하고 있습니다. 이 포트폴리오에는 표준 기계는 물론 혁신적 취급 솔루션 등 맞춤형 시스템도 포함됩니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드