ACMI S.p.A의 미네랄 워터 보틀링 플랜트에서는 이미 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하여 충진 및 밀봉 공정에서 유리병을 원활하게 취급하고 있습니다. 이 이탈리아 제조업체는 최근에 Ecopack 케이스 포장기를 사용해 라인을 확장했으며, 이 포장기는 이제 “판지”로 포장하는 작업을 지원합니다. 안전 측면에서 판지 투입은 가장 중요한 부분입니다. 판지 투입 시 판지 투입구에 포장재(판지)가 충분히 있을 경우, 운용자가 위험 구역에 도달하기란 불가능합니다. 그러나 공정에 판지가 다 떨어진 경우 운용자는 방해받지 않고 기계 안까지 도달할 수 있습니다. 이에 이 회사는 PNOZmulti 2를 사용한 지속 가능하고 확장 가능한 솔루션을 찾았고, 이 솔루션은 판지 투입 외에 다른 안전 기능도 안정적으로 모니터링합니다.
안전한 “그린” 패키징!
플라스틱 대신 판지
패키징 라인의 지속 가능한 확장
Ecopack 카톤 포장기는 최첨단 기기로, 분당 40회의 스트로크 주기를 보장하고 셋업 및 포맷 변경 시 간단한 취급을 가능하게 합니다. 이 보틀링 플랜트에 최근에 추가된 Ecopack이 운용자의 안전에 위협이 되지 않도록 또 한 번 PNOZmulti 2 소형 컨트롤러가 사용되었습니다. 절차: 이 컨트롤러는 투입구에 직접 설치된 광 센서를 모니터링합니다. 센서는 판지의 상태를 이 소형 컨트롤러에 보고합니다. 필요한 경우, PNOZmulti 2는 하나의 베이스 유닛으로 여러 개의 판지 저장소를 동시에 모니터링할 수 있습니다. ACMI는 또한 필요한 경우 E-STOP, 안전 게이트 또는 라이트 커튼과 같은 추가 안전 기능도 구현할 수 있습니다. 이는 추가적인 유연성을 제공하여 ACMI 플랜트의 미래 대비 상태를 개선하고 높은 생산성을 누릴 수 있게 해줍니다. 필츠가 개조 전에 이미 인증 문제를 처리해 주었으므로 ACMI는 계획, 설계, 시운전 시 시간도 절약할 수 있었습니다.
한 눈에 보는 장점
- “Ecopack” 판지 투입을 위한 새 플랜트 모듈의 운용자 안전
- 라인 효율성: 하나의 베이스 유닛으로 여러 개의 판지 저장소를 동시에 모니터링
- 안전 기능 확장 옵션으로 빠른 개조
고객 의견
“필츠 전문가의 위험성 평가는 우리 플랜트의 안전한 건설과 적절한 보호 대책 수립을 위한 기반을 마련해 주었습니다. 기계 안전에 대한 필츠의 전문 지식 덕분에 우리는 필요한 대책을 직접 구현할 수 있었습니다.”
ACMI S.p.A. 소개
이탈리아 기업 ACMI S.p.A.는 하이테크 보틀링 및 패키징 라인의 생산을 전문으로 합니다. 이 기업의 본사는 파르마 주의 Fornovo Taro에 있습니다. 이 회사는 식음료 산업에 사용되는 적재 및 적하 장비의 제조업체로 시작하여 현재는 모든 패키징 공정을 전문으로 합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]