교과서 같은 프레스 개조

낡은 것을 새것으로 - 더욱 향상된 생산성!

Grass GmbH는 망원경 밀개 등 동작 시스템의 전 세계적 제조업체로, 자신들의 잘츠부르크 공장에서 수행되는 강재 성형용 프레스 라인 전체의 안전을 업그레이드할 필요가 있었습니다. 규범적 안전 요구사항과 관련된 경우 프레스는 특별한 지위를 가집니다. 그래서 그들은 규격을 준수하면서 “약간” 낡은 기존 플랜트를 첨단 안전 및 제어 기술로 변환할 수 있는 파트너를 찾고 있었습니다. 오스트리아 잘츠부르크에 소재한 이 회사는 작업을 교과서적으로 완수할 수 있는 전문가로서 Pilz Austria를 택했습니다. 오늘날 안전과 관련된 주요 제품은 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 자동화 시스템 PSS 4000입니다. 그리고 안전 센서 기술 PSEN과 제어 유닛 PITgatebox도 전방위적으로 안전한 프레스 라인에 사용될 패키지에 포함됩니다.

프레스 및 그 주변의 안전 업그레이드

목표는 강철 제조 시 프레스 라인의 공정 안정성을 향상시키는 것이었습니다. 릴과 스트레이트너, 프로파일링 기계, 자동 펀치 프레스 등 3가지 기계 부품의 개조에는 완전히 새로운 스위치 캐비닛 및 제어 콘솔을 설치하는 과정이 포함되었습니다. 프로파일링 기계의 경우, 안전 기술 업그레이드를 위한 핵심 요소는 안전 프레스 제어용 모듈이 있는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2였습니다. 상위 레벨 자동화 시스템 PSS 4000이 표준 자동화에 포함된 것은 물론, 새로운 로프 스위치와 위치 모니터링용 안전 스위치 PSENcode도 포함되었습니다. 안전 락킹 장치 PSENmlock은 릴과 스트레이트너를 보호합니다. 이 장치와 안전 게이트 모두 제어 유닛 PITgatebox로 안전하게 관리할 수 있습니다. 배리어 프리 안전 시스템을 개조할 필요가 있는 곳은 어디나 기존 장치를 손가락, 손 및 신체 보호를 위한 안전 라이트 커튼 PSENopt II로 보완했습니다. 따라서 개조 후에는 프레스 라인을 바로 가동 준비가 된 상태로 고객에게 넘겨줄 수 있었습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 싸이클 타임을 3.5초에서 3초로 줄여 프레스 라인의 생산성 개선
  • EN ISO 13849-1에 따른 첨단 안전 및 제어 기술로 규격을 준수하면서 안전성 극대화
  • 프레스 라인의 모든 플랜트 섹션을 위한 원스톱 프레스 개조

고객 의견

“유사한 변환이 필요하게 되면 우리는 직전 경험으로 인해 정확히 누구에게 도움을 요청해야 하는지 알고 있습니다. 그 과정은 마치 교과서 같았으니까요. 마감일을 준수하고, 제조업체 중립적인 조언을 제공하고, 실제로 구현하고, 그리고 마지막으로 규정 준수 평가 절차까지 - 모든 것이 정말 완벽하게 진행되었습니다.”

Andreas Huber, 유지보수 관리자, Grass GmbH

Grass GmbH 소개

유럽과 미대륙에 7곳의 생산 시설과 전 세계에 14곳의 영업소를 두고 1,890명의 직원을 채용하고 있는 오스트리아의 Grass 그룹은 가구 산업용 동작 시스템에 관한 전 세계적 선도 전문 기업입니다. 이 글로벌 회사는 개발 협력업체 및 시스템 공급업체로서 70년 이상 "Moved by Grass"라는 슬로건 하에 혁신적 제품과 솔루션을 공급하고 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 서랍, 밀개, 경첩, 덮개, 내부 액세서리 및 여닫이 시스템(손이 필요없는 여닫이 등)이 포함됩니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?