라이트 커튼을 위한 매직 어플리케이션 - 스테이지를 성공시켜라!

에를리히 브러더스(Ehrlich Brothers)를 위한 완벽한 일루젼을 만들어내려면 두 형제 아티스트의 전문성 뿐만 아니라 복잡한 스테이지 및 이벤트 기술도 필요합니다. 안전도 중요한 역할을 하죠.

에를리히 브러더스는 정기적으로 열리는 쇼에서 언제나 현란한 일루젼으로 관객을 사로잡습니다. 마술과 기술간의 상호작용은 모든 프로세스에서 예외 없이 부드럽고 안전하게 돌아가야 합니다. 필츠의 유연한 Type 3 라이트 커튼 PSENopt II는 액션 영역에서 기술을 제어해 스테이지 엣지의 무빙 카메라가 안전하게 모니터링되도록 보장합니다.

스테이지 아래 구역에 대한 안전한 접근

카메라는 슬라이드에 탑재되어 스테이지 아래 통로를 고속으로 가로지릅니다. 이전에는 번쩍이는 라이트로 슬라이드 카메라가 오고 있음을 경고했습니다. 여기서 아이디어는 이 컨셉을 최적화하여 스테이지 기술자들의 안전을 향상시키고 임의 조작을 방지하는 것이었습니다. 오늘날, 이 위험 구역은 손 하나 크기까지 필츠의 타입 3 라이트 커튼 PSENopt II에 의해 보호됩니다. 카메라가 움직이는 동안 누군가가 첫 번째 라이트 커튼 쌍에 닿거나 가로지르면 카메라 슬라이드는 즉시 멈춥니다. 그 사람이 두 번째 라이트 커튼을 통과한 후에만 구역이 자동으로 리셋되고 슬라이드 카메라가 움직일 수 있게 됩니다. 이러한 조치가 되어 있기에 에를리히 브러더스는 행복하게 쇼의 드라마틱한 구성에 몰입하여 완벽한 일루젼을 만들어낼 수 있습니다.

타입 3 라이트 커튼 PSENopt II는 위험 구역에 대한 접근을 감지하고 누군가 고의로든 실수로든 이 구역을 접근하면 카메라 슬라이드가 움직이지 않도록 보장합니다.

한 눈에 보는 장점:

  • 타입 3 라이트 커튼 PSENopt II는 최대 PL d의 어플리케이션에 적합합니다.
  • 라이트 커튼의 빠른 반응 시간은 위험 구역까지의 거리를 가능한 한 짧게 유지하도록 보장합니다.
  • 신뢰할 수 있는 안전. 스테이지 기술을 정기적으로 조립 및 분해할 때도 마찬가지입니다.

Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG 정보

“에를리히 브러더스” 일루져니스트들은 2005년에 설립된 Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG에 속해 있습니다. 이 회사는 독일 Bielefeld 근교의 Bünde에 위치해 있으며, 일루져니스트들을 위한 투어 프로그램을 구성하여 그들의 공연이 부드럽게 이루어지도록 보장합니다.

“우리 분야에서는 직접적인 접촉, 빠른 의사결정 절차 및 신뢰할 수 있는 서비스에 의존하죠. 필츠는 최상급의 제품과 맞춤 솔루션으로 우리가 올바른 파트너를 선택했음을 믿게 해주었습니다.”

Jannik Trödtmann, 제품 관리자

적용 분야 제품:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?