인도 날짜 직후에 일부 기본적인 프레임워크 조건이 변경되었으므로 수평 믹서의 안전 컨셉을 최대한 빨리 조정해야 했습니다. 필츠는 특수 기계류 제조업체인 Herbst와 협력하여 단 며칠만에 새로운 요구사항에 맞는 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 통합했습니다.
안전 게이트 솔루션이 플랩을 닫힌 상태로 유지합니다.
단기간에 구현 가능한 개별 안전 솔루션
설치 위치가 변경되어 수평 동물 사료 믹서의 기존 안전 컨셉이 갑자기 유효하지 않게 되었으며 시스템을 제때 인도하지 못할 가능성이 높아졌습니다. Herbst는 필츠와 협력하여 교반기의 덮개를 보호하는 대안을 개발했습니다. 안전 가드 락킹 및 안전 인터라킹을 하나의 장치에 결합한 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 통해 적절한 솔루션을 신속하게 대응했습니다.
이 안전 게이트 시스템에 장착된 기계식 액추에이터는 낮아진 게이트에서도 높은 공차 보상을 보장합니다. 뿐만 아니라, 안전 게이트 시스템의 차단 공차는 기계식 시스템보다 10mm 더 증가했습니다. 따라서 이제는 정비 및 세척용 덮개를 너무 일찍 여는 경우에도 교반기의 오버런으로 인한 부상 위험은 더 이상 없습니다. 수평 믹서는 제 시간에 고객에게 인도되었습니다.
본 솔루션의 혜택:
- PSENmlock은 몇몇 일반적이지 않은 장착 위치에도 충분히 탄력적으로 결합할 수 있어 특수 목적 기계류에 이상적입니다.
- 이러한 적용 분야에서는 견고한 솔루션을 요구합니다. PSENmlock은 기계적으로 견고할 뿐만 아니라 튼튼한 하우징을 사용하므로 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- PL e / SIL 3에 따른 안전 가드 락킹, 안전 인터라킹을 하나의 제품에 통합
강화된 잠금 메커니즘을 포함한 조립에서부터 작업에 대한 정의 및 PSENmlock 제품의 인도부터 최종 솔루션 구현에 이르기까지 파트너십을 기반으로 목표 지향 작업을 수행합니다! 필츠의 지원은 훌륭했습니다!
Herbst 소개
Herbst Maschinentechnik GmbH는 교반 및 믹싱 기술, 맞춤 및 특수 기계, 공정 제어 기계, 플랜트 건설, 취급 및 하역 기술, 판금 가공 등과 같은 분야의 기계류와 솔루션을 공급합니다.
30명의 직원을 보유한 Herbst는 고객 사양에 맞는 시스템을 제작하고 시험용 자체 테스트 설비를 제공합니다.
적용 분야에 속하는 필츠 제품:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]